目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
RSIC - 滾珠螺杆
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
內循環系列
RSIC系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/internal-ball-circulation-nuts/rsic-series/rsic_asmtab.prj},{NB=1R32-5T3-RSIC-46-184-0.0035-1-1-3.175-C0},{OD=32},{LEAD=5},{BD=3.175},{TXN=T3},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=46},{AA=19.140},{BB=6.200},{PPATH=assemblies/rsic_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=20.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{LT18=28.000},{L18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
OD
外徑-絲杆尺寸
[mm]
LMAX
總長
[mm]
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
[kgf]
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
[kgf]
1R16-5T3-RSIC-45-109-0.00...
1R16-5T3-RSIC-45-109-0.00...
16
109
765
1240
1R20-5T3-RSIC-46-124-0.00...
1R20-5T3-RSIC-46-124-0.00...
20
124
860
1710
1R25-5T3-RSIC-46-136-0.00...
1R25-5T3-RSIC-46-136-0.00...
25
136
980
2300
1R32-5T3-RSIC-46-184-0.00...
1R32-5T3-RSIC-46-184-0.00...
32
184
1095
3060
1R40-5T4-RSIC-53-193-0.00...
1R40-5T4-RSIC-53-193-0.00...
40
193
1575
5290
1R50-5T4-RSIC-53-217-0.00...
1R50-5T4-RSIC-53-217-0.00...
50
217
1730
6750
1R63-6T4-RSIC-62-276-0.00...
1R63-6T4-RSIC-62-276-0.00...
63
276
2610
10550
1R80-10T4-RSIC-89-307-0.0...
1R80-10T4-RSIC-89-307-0.0...
80
307
5510
21200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表