JNS
(株)日本匹士克
节流阀
自由
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/throttle_valve/free/jns.prj},{NB=JNS10-03},{IDNR=},{MODEL=JNS10-03},{COLOR=},{D=10},{D1=10.000},{X=16.8},{Y=-},{Y1=16.800},{R=R3/8},{A=13.2},{BMAX=55.5},{BMIN=47.3},{L1MAX=49.1},{L1MIN=40.9},{L2=15.6},{L3=30.0},{P1=17.5},{P2=22.0},{C=20.2},{E=20.5},{H=19},{MASS=76.0},{NDM=16.662}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
MODEL
规格
ⁿ/ₐ
D
气管外径
ⁿ/ₐ
X
尺寸
[mm]
Y
尺寸
ⁿ/ₐ
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
BMAX
尺寸
[mm]
BMIN
尺寸
[mm]
L1MAX
尺寸
[mm]
L1MIN
尺寸
[mm]
L2
尺寸
[mm]
L3
尺寸
[mm]
P1
尺寸
[mm]
P2
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
JNS4-M5
JNS4-M5
4
9.8
7.8
M5x0.8
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
16.1
8.0
9.8
11.0
10.0
8
8.3
JNS4-01
JNS4-01
4
9.8
7.8
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
16.1
8.0
14.4
11.0
12.2
10
19.0
JNS6-M5
JNS6-M5
6
11.8
9.8
M5x0.8
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
6.7
17.5
10.5
9.8
11.6
10.5
8
9.1
JNS6-01
JNS6-01
6
11.8
9.8
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
17.5
10.5
14.4
11.6
12.7
10
19.0
JNS6-02
JNS6-02
6
11.8
9.8
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
17.5
10.5
18.4
11.6
14.7
14
38.0
JNS8-01
JNS8-01
8
13.8
-
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
25.7
14.5
14.4
18.1
15.5
10
23.0
JNS8-02
JNS8-02
8
13.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
25.7
14.5
18.4
18.1
17.5
14
41.0
JNS8-03
JNS8-03
8
13.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
27.7
14.5
22.0
18.1
20.0
19
73.0
JNS10-02
JNS10-02
10
16.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
29.0
17.5
18.4
20.2
18.0
14
45.0
JNS10-03
JNS10-03
10
16.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
30.0
17.5
22.0
20.2
20.5
19
76.0
JNS12-03
JNS12-03
12
19.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
33.7
21.0
22.0
23.4
21.0
19
80.0
JNS12-04
JNS12-04
12
19.8
-
R1/2
16.0
60.2
52.6
52.0
44.4
18.0
35.2
21.0
28.0
23.4
25.0
24
123.0
JNS1/4-M5
JNS1/4-M5
1/4
11.8
-
M5x0.8
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
8.2
23.0
12.4
9.8
17.0
14.3
8
12.0
JNS1/4-01
JNS1/4-01
1/4
11.8
-
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
23.0
12.4
14.4
17.0
15.5
10
21.0
JNS1/4-02
JNS1/4-02
1/4
11.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
23.0
12.4
18.4
17.0
17.5
14
40.0
JNS5/16-01
JNS5/16-01
8
13.8
-
R1/8
8.0
41.5
35.1
37.5
31.1
10.7
25.7
14.5
14.4
18.1
15.5
10
23.0
JNS5/16-02
JNS5/16-02
8
13.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
25.7
14.5
18.4
18.1
17.5
14
41.0
JNS5/16-03
JNS5/16-03
8
13.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
27.7
14.5
22.0
18.1
20.0
19
73.0
JNS3/8-02
JNS3/8-02
3/8
16.8
-
R1/4
11.1
49.2
42.1
43.1
36.0
11.9
29.0
17.5
18.4
20.2
18.0
14
45.0
JNS3/8-03
JNS3/8-03
3/8
16.8
-
R3/8
13.2
55.5
47.3
49.1
40.9
15.6
30.0
17.5
22.0
20.2
20.5
19
76.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表