PC
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
直通
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/straight/pc.prj},{NB=PC3-01M},{MODEL=PC3-01M},{VERSM=01},{VERSMI=i},{VERSCUT=0},{VERSCB=0},{COLOR=},{PAC=},{D=3},{D11=3.00000},{X=9.8},{Y=7.8},{R=R1/8},{R11=9.728},{P11=0.0},{A2=8.0},{A1=8.0},{B=15.6},{L2=11.6},{L1=11.6},{C=10.9},{P=0.0},{H=10.0},{EFF=2.9},{MASS=6.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm/inch]
X
尺寸
[mm]
Y
尺寸
[mm]
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm2]
MASS
质量
[g]
PC180-M3M
PC180-M3M
1.8
4.8
0.0
M3x0.5
2.5
12.1
9.6
8.4
5.5
5.0
0.7
1.0
PC180-M5M
PC180-M5M
1.8
4.8
0.0
M5x0.8
3.0
11.8
8.8
8.4
7.8
7.0
1.0
2.3
PC180-01M
PC180-01M
1.8
4.8
0.0
R1/8
8.0
15.4
11.4
8.4
0.0
10.0
1.0
7.4
PC2-M3M
PC2-M3M
2
4.8
0.0
M3x0.5
2.5
12.1
9.6
8.4
5.5
5.0
0.7
0.9
PC2-M5M
PC2-M5M
2
4.8
0.0
M5x0.8
3.0
11.8
8.8
8.4
7.8
7.0
1.0
2.2
PC2-01M
PC2-01M
2
4.8
0.0
R1/8
8.0
15.4
11.4
8.4
0.0
10.0
1.0
7.4
PC3-M3M
PC3-M3M
3
7.0
6.0
M3x0.5
2.5
13.1
10.6
9.4
5.5
5.5
0.7
1.1
PC3-M5M
PC3-M5M
3
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
7.8
8.0
3.0
3.4
PC3-M6M
PC3-M6M
3
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
8.0
3.0
3.7
PC3-01M
PC3-01M
3
9.8
7.8
R1/8
8.0
15.6
11.6
10.9
0.0
10.0
2.9
6.7
PC4-M3M
PC4-M3M
4
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
5.5
8.0
0.9
2.4
PC4-M5M
PC4-M5M
4
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
7.8
8.0
3.8
3.2
PC4-M6M
PC4-M6M
4
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
8.0
6.3
3.6
PC4-01M
PC4-01M
4
9.8
7.8
R1/8
8.0
15.6
11.6
10.9
0.0
10.0
6.4
6.6
PC4-02M
PC4-02M
4
9.8
7.8
R1/4
11.0
17.3
11.3
10.9
0.0
14.0
6.1
14.4
PC6-M5M
PC6-M5M
6
11.8
9.8
M5x0.8
3.0
17.0
14.0
11.7
7.8
10.0
3.6
4.5
PC6-M6M
PC6-M6M
6
11.8
9.8
M6x1
3.9
18.0
14.1
11.7
9.0
10.0
6.3
4.8
PC6-01M
PC6-01M
6
11.8
9.8
R1/8
8.0
17.6
13.6
11.7
0.0
10.0
6.3
6.0
PC6-02M
PC6-02M
6
11.8
9.8
R1/4
11.0
17.6
11.6
11.7
0.0
14.0
10.6
12.9
PC6-03M
PC6-03M
6
11.8
9.8
R3/8
12.0
19.6
13.3
11.7
0.0
17.0
10.6
26.2
PC1/8-M3M
PC1/8-M3M
1/8
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
5.5
8.0
0.9
2.5
PC1/8-M5M
PC1/8-M5M
1/8
9.8
7.8
M5x0.8
3.0
15.6
12.6
10.9
7.8
8.0
2.6
3.5
PC1/8-M6M
PC1/8-M6M
1/8
9.8
7.8
M6x1
3.9
16.6
12.7
10.9
9.0
8.0
2.9
3.6
PC1/8-01M
PC1/8-01M
1/8
9.8
7.8
R1/8
8.0
15.6
11.6
10.9
0.0
10.0
2.7
6.6
PC5/32-M3M
PC5/32-M3M
5/32
9.8
7.8
M3x0.5
2.5
15.1
12.6
10.9
5.5
8.0
0.9
2.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表