您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HPG减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
步进电动机 αSTEP
AZ系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/alpha_step_motor/az_series/hpg_geared_asmtab.prj},{NB=AZM66AC-HP5F},{CNSORDERNO1=AZM66AC-HP},{SERIES=AZ Series AC Power Supply Input},{TP=HPG Geared Type},{SZ=60},{LC=132.0},{SHAPE=Single Shaft: Flange Output},{VT=Single-Phase 100-120VAC, Single/Three-Phase 200-240 VAC},{GT=HPG Geared Type},{GR=5},{VER=4},{PPATH=hp_parts/hp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TP
形
ⁿ/ₐ
SZ
电动机安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
VT
电源电压
ⁿ/ₐ
GT
减速机类型
ⁿ/ₐ
AZM46AC-HP5
AZM46AC-HP5
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:轴输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM46AC-HP5F
AZM46AC-HP5F
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:法兰输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM46AK-HP5
AZM46AK-HP5
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:轴输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM46AK-HP5F
AZM46AK-HP5F
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型
40
104.5
单轴:法兰输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM46MC-HP5
AZM46MC-HP5
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:轴输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM46MC-HP5F
AZM46MC-HP5F
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:法兰输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM46MK-HP5
AZM46MK-HP5
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:轴输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM46MK-HP5F
AZM46MK-HP5F
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
40
135.5
单轴:法兰输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM66AC-HP5
AZM66AC-HP5
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:轴输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM66AC-HP5F
AZM66AC-HP5F
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:法兰输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM66AK-HP5
AZM66AK-HP5
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:轴输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM66AK-HP5F
AZM66AK-HP5F
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型
60
132.0
单轴:法兰输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM66MC-HP5
AZM66MC-HP5
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:轴输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM66MC-HP5F
AZM66MC-HP5F
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:法兰输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM66MK-HP5
AZM66MK-HP5
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:轴输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM66MK-HP5F
AZM66MK-HP5F
AZ系列 DC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
60
178.0
单轴:法兰输出
DC24/48V
HPG减速机型
AZM98AC-HP5
AZM98AC-HP5
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
90
160.0
单轴:轴输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM98AC-HP5F
AZM98AC-HP5F
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型
90
160.0
单轴:法兰输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM98MC-HP5
AZM98MC-HP5
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
90
201.5
单轴:轴输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
AZM98MC-HP5F
AZM98MC-HP5F
AZ系列 AC电源输入型
HPG减速机型带电磁制动
90
201.5
单轴:法兰输出
单相100-120V, 单相/三相200-240V
HPG减速机型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表