目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
180ASG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
SG系列伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sg_series_servo_motor/180asg_series.prj},{NB=180ASG-M23820-5000},{SERIES=180ASG},{MM=M23820},{POWER=5.0},{VOLTAGE=380},{CURRENT=11.8},{RATEDTORQUE=23.8},{HIGHESTTORQUE=71.4},{RATEDSPEED=2000},{HIGHESTSPEED=2500},{BRAKE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MM
电机型号
ⁿ/ₐ
POWER
功率
[kW]
VOLTAGE
电压
[V]
CURRENT
电流
[A]
RATEDTORQUE
额定力矩
[N*m]
HIGHESTTORQUE
峰值力矩
[N*m]
RATEDSPEED
额定转速
[r/min]
HIGHESTSPEED
最高转速
[r/min]
RI
转子惯量
[kg*m^2]
180ASG-M14320-3000
180ASG
M14320
3.0
380
7.8
14.3
42.9
2000
2600
3.6X10^-3
180ASG-M18615-2900
180ASG
M18615
2.9
380
9.0
18.6
71.4
1500
2500
4.43X10^-3
180ASG-M23820-5000
180ASG
M23820
5.0
380
11.8
23.8
71.4
2000
2500
5.6X10^-3
180ASG-M28415-4400
180ASG
M28415
4.4
380
11.5
28.4
71.0
1500
2100
6.5X10^-3
180ASG-M35015-5500
180ASG
M35015
5.5
380
13.0
35.0
87.5
1500
2100
10.1X10^-3
180ASG-M48015-7500
180ASG
M48015
7.5
380
19.0
48.0
96.0
1500
2100
14.7X10^-3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表