目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FBR060 - FBR 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FBR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fbr_series/fbr060_asmtab.prj},{NB=FBR060D-L1-3-S2-P2-8-38.1-66.7-M4-33/M},{RT=FBR060},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{C3=8},{C1=66.7},{C2=M4x10},{MOTOR=M},{ROT=55},{RIS=5000},{MIS=10000},{PB=≤4},{SB=≤6},{TR=7},{ARF=1530},{AAF=630},{AAF2=765},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=2.1},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤63},{MOI=0.35},{PPATH=fbr060/assemblies/fbr060_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FBR060D-L1-3-S2-P2-8-38.1...
FBR060
1 : 单级 (L1)
3
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
55
165
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.35
FBR060D-L1-4-S2-P2-8-38.1...
FBR060
1 : 单级 (L1)
4
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-5-S2-P2-8-38.1...
FBR060
1 : 单级 (L1)
5
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-6-S2-P2-8-38.1...
FBR060
1 : 单级 (L1)
6
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
55
165
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-7-S2-P2-8-38.1...
FBR060
1 : 单级 (L1)
7
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-8-S2-P2-8-38.1...
FBR060
1 : 单级 (L1)
8
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-10-S2-P2-8-38....
FBR060
1 : 单级 (L1)
10
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-14-S2-P2-8-38....
FBR060
1 : 单级 (L1)
14
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L1-20-S2-P2-8-38....
FBR060
1 : 单级 (L1)
20
33.0
Φ38.1
5.0
60
86
153
5.5
77.5
111.75
M
40
120
5000
10000
≤4
≤6
7
1530
630
765
20000
≤95%
2.1
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.07
FBR060D-L2-12-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
12
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
55
165
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-15-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
15
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
55
165
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-20-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
20
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-25-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
25
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-30-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
30
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
55
165
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-35-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
35
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-40-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
40
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-50-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
50
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-60-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
60
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
55
165
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-70-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
70
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-80-S2-P2-8-38....
FBR060
2 : 双级 (L2)
80
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
50
150
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
FBR060D-L2-100-S2-P2-8-38...
FBR060
2 : 双级 (L2)
100
33.0
Φ38.1
5.0
60
115
182
5.5
77.5
111.75
M
60
180
5000
10000
≤7
≤9
7
1530
630
765
20000
≤92%
2.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤63
0.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表