目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FAB220 - FAB 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FAB 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fab_series/fab220_asmtab.prj},{NB=FAB220-L1-3-S2-P2-55-200-235-M12-120/M},{RT=FAB220},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{C3=55},{C31=35},{C1=235},{C2=M12},{C2XS=4-M12x30},{C21=12},{C22=30},{C4=120},{C5=Φ200},{C51=200.0},{C6=7},{C7=220},{C8=226.5},{C9=364.5},{C10=10},{MOTOR=M},{RIS=2000},{MIS=4000},{TR=225},{ARF=50000},{AAF=35000},{AAF2=25000},{SL=20000},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤70},{PPATH=fab220/assemblies/fab220_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
[arcmin]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FAB220-L1-3-S2-P2-55-200-...
FAB220
1 : 单级 (L1)
3
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
1140
3420
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
69.61
FAB220-L1-4-S2-P2-55-200-...
FAB220
1 : 单级 (L1)
4
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
1700
5100
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
54.37
FAB220-L1-5-S2-P2-55-200-...
FAB220
1 : 单级 (L1)
5
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
2000
6000
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
53.27
FAB220-L1-6-S2-P2-55-200-...
FAB220
1 : 单级 (L1)
6
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
1900
5700
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
51.72
FAB220-L1-7-S2-P2-55-200-...
FAB220
1 : 单级 (L1)
7
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
1800
5400
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
50.97
FAB220-L1-8-S2-P2-55-200-...
FAB220
1 : 单级 (L1)
8
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
1600
4800
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
50.84
FAB220-L1-10-S2-P2-55-200...
FAB220
1 : 单级 (L1)
10
120
Φ200
7
220
226.5
364.5
10
M
1220
3660
2000
4000
≤1
≤3
≤5
225
50000
35000
25000
20000
≥97%
48
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
50.56
FAB220-L2-12-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
12
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1140
3420
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-15-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
15
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1140
3420
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-20-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
20
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1700
5100
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-25-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
25
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
2000
6000
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-30-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
30
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
2000
6000
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-35-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
35
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
2000
6000
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-40-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
40
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
2000
6000
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
23.29
FAB220-L2-50-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
50
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
2000
6000
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
22.51
FAB220-L2-60-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
60
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1900
5700
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
22.51
FAB220-L2-70-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
70
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1800
5400
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
22.51
FAB220-L2-80-S2-P2-35-114...
FAB220
2 : 双级 (L2)
80
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1600
4800
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
22.51
FAB220-L2-100-S2-P2-35-11...
FAB220
2 : 双级 (L2)
100
85
Φ114.3
7
180
277.0
415.0
10
M
1220
3660
2000
4000
≤3
≤5
≤7
225
50000
35000
25000
20000
≥94%
60
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤70
22.51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表