NH30AN
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
NSK 直线导轨
标准系列
NH系列
NH-AN系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/nsk_linear_guides/standard_series/nh_series/lh_an_series/lh30an_asmtab.prj},{NB=NH300096ANN1PCZ1AL+(8)_(00)},{S=30},{MAT=N},{NOS=1},{L0=96},{POS1=0},{POS2=0},{H=45},{E=9.0},{W2=16.0},{W=60},{L=85.600},{B=40},{J=40},{M=8},{TL=10.0},{B1=10.0},{L1=59.000},{J1=9.5},{K=36.0},{T=14},{HS=6.000},{T1=10.0},{N=11},{W1=28},{H1=26.0},{F=80},{D=9.000},{DD=14.000},{HH=12.000},{B3=14.0},{G1=20.0},{PPATH=parts/lhan_asmtpl.prj},{GMIN=8.00},{SERIES=NH},{SHAPE=AN},{SERIES1=P},{CODE=CZ1A},{MH=L},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
模型序号
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
NH300096ANN1PCZ1AL+(8)
NH30AN
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表