轴径10,导程4
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚珠丝杠
A系列
Dia (4-16)
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/a_series/dia4_16/a_dia10_lead4_asmtab.prj},{NB=W1003FA-3P-C3Z4_360-430-163},{PN=W1003FA-3P-C3Z4},{BSN=Preloaded (PFT)},{DIA=10},{L=4.0},{SSL=360},{STR=163},{Z=8},{PPATH=parts/a_dia_4_16_asmtpl.prj},{TL=430},{AC=0},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
品名
ⁿ/ₐ
N
行程
[mm]
SSL
螺纹轴长度
[mm]
TL
轴的总长度
[mm]
AC
轴向间隙(最大)
ⁿ/ₐ
W1001FA-1P-C3Z4
W1001FA-1P-C3Z4
50
110
180
0
W1001FA-3P-C3Z4
W1001FA-3P-C3Z4
100
160
230
0
W1002FA-1P-C3Z4
W1002FA-1P-C3Z4
150
210
280
0
W1002FA-3P-C3Z4
W1002FA-3P-C3Z4
200
260
330
0
W1003FA-1P-C3Z4
W1003FA-1P-C3Z4
250
310
380
0
W1003FA-3P-C3Z4
W1003FA-3P-C3Z4
300
360
430
0
W1001FA-2-C3T4
W1001FA-2-C3T4
50
110
180
0.005
W1001FA-4-C3T4
W1001FA-4-C3T4
100
160
230
0.005
W1002FA-2-C3T4
W1002FA-2-C3T4
150
210
280
0.005
W1002FA-4-C3T4
W1002FA-4-C3T4
200
260
330
0.005
W1003FA-2-C3T4
W1003FA-2-C3T4
250
310
380
0.005
W1003FA-4-C3T4
W1003FA-4-C3T4
300
360
430
0.005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表