Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29135 - 不锈钢支脚管接头用于线性单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29135_1.prj},{NB=29135-130},{TYP=30},{B=60},{C=60},{D=7.0},{L=50},{M1=40},{M2=40},{M3=40},{M4=45},{GEW=0.2890},{EAN=4059495511450},{TYP1=2.0},{SCHL=30.0},{XA=7.0},{XB=29.0},{XC=37.4},{XD=22.5},{XE=18.0},{XF=20.0},{XG=10.0},{XH=17.5},{XI=22.0},{XJ=4.5},{XK=20.0},{XL=22.5},{XM=20.0},{XN=8.0},{XO=6.0},{XP=38.0},{XQ=15.5},{XR=13.0},{XS=28.0},{XT=29.0},{XU=15.0},{XV=1.5},{XW=9.0},{XX=40.000},{XY=42.000},{XZ=42.000},{XA1=45.000},{BEST=29135-130},{V1=M8x30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{GEWINDE=M 8x30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
B
Breite Platte
[mm]
C
Breite Platte
[mm]
D
孔
[mm]
L
总长度
[mm]
M2
间距
[mm]
M3
间距
[mm]
V1
Schraubentyp
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29135-130
29135-130
30
60
60
7.0
50
40
40
M8x30
0.2890
Yes
84798994
4059495511450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29135-140
29135-140
40
80
80
9.0
60
60
60
M10x35
0.5790
Yes
84798994
4059495511467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表