Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29125 - 铝制十字扣件,用于推杆
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29125.prj},{NB=29125-3030},{TYP=30},{A=30},{B=86},{C=45},{M=33},{GEW=0.2430},{EAN=4059495269467},{BA=40.0},{D=7.5},{DBV=8.0},{DBW=8.0},{E=4.5},{F=2.0},{G=28.0},{HLV=33.6},{L=45.0},{RFS=3.5},{RVL=8.75},{SBV=2.0},{SBW=2.0},{SWV=11.0},{SWW=13.0},{SWX=13.000},{XA=7.000},{XB=1.500},{XC=16.000},{XD=35.000},{XE=9.000},{XF=7.000},{XG=62.000},{XH=40.000},{XI=3.000},{XJ=25.000},{XK=35.000},{XM=45.500},{XN=1.500},{XO=16.200},{TYP1=1.000},{XP=7.000},{XQ=8.500},{XR=8.500},{BEST=29125-3030},{FORM=A},{V1=M 8 x 35},{V2=M 8 x 35},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
TYP
型号 E
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
B
总长度
[mm]
C
宽度
[mm]
M
间距
[mm]
V1
螺栓类型
[mm]
V2
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29125-3030
29125-3030
A
30
30
86
45
33
M 8 x 35
M 8 x 35
0.2430
Yes
76090000
4059495269467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29125-4040
29125-4040
A
40
40
117
60
47
M 10 x 50
M 8 x 45
0.5350
Yes
76090000
4059495269474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29125-5050
29125-5050
B
50
50
126
86
53
M 8 x 50
M 8 x 50
1.1740
Yes
76090000
4059495269481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表