Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27792 - 钢制铰接脚
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/k0742.prj},{NB=27792-010024X2000},{D=100},{H=23.5},{H2=44},{S=3},{SW=20},{L=200},{BELASTUNG=55},{GEW=1.4510},{EAN=4059495518312},{SW1=36.0},{NDM=24.0},{TYP=2.0},{XA=92.5},{XB=3.0},{XC=12.0},{XD=3.0},{XE=38.0},{XF=13.0},{XG=15.0},{XH=3.0},{XI=0.5},{XJ=17.0},{XK=23.0},{XL=10.0},{XM=21.5},{XN=28.0},{XO=47.0},{BEST=27792-010024X200},{FORM=A},{D1=M24},{H1=244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
S
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27792-005010X25
27792-005010X25
A
50
M10
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1430
Yes
73181900
4059495517742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X50
27792-005010X50
A
50
M10
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1919
Yes
73181900
4059495517759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X75
27792-005010X75
A
50
M10
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1943
Yes
73181900
4059495517766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X100
27792-005010X100
A
50
M10
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2022
Yes
73181900
4059495517773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X125
27792-005010X125
A
50
M10
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2362
Yes
73181900
4059495517780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X25
27792-005012X25
A
50
M12
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1450
Yes
73181900
4059495517797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X50
27792-005012X50
A
50
M12
18.5
78
28
3
14
50
15
0.2082
Yes
73181900
4059495517803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X75
27792-005012X75
A
50
M12
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1860
Yes
73181900
4059495517810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X100
27792-005012X100
A
50
M12
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2314
Yes
73181900
4059495517827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X125
27792-005012X125
A
50
M12
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2210
Yes
73181900
4059495517834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X25
27792-005014X25
A
50
M14
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1480
Yes
73181900
4059495517841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X50
27792-005014X50
A
50
M14
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1850
Yes
73181900
4059495517858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X75
27792-005014X75
A
50
M14
18.5
103
28
3
14
75
15
0.2150
Yes
73181900
4059495517865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X100
27792-005014X100
A
50
M14
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2360
Yes
73181900
4059495517872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X125
27792-005014X125
A
50
M14
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2500
Yes
73181900
4059495517889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X50
27792-006514X50
A
65
M14
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3250
Yes
73181900
4059495517896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X75
27792-006514X75
A
65
M14
20.5
105
30
3
14
75
20
0.3550
Yes
73181900
4059495517902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X100
27792-006514X100
A
65
M14
20.5
130
30
3
14
100
20
0.3760
Yes
73181900
4059495517919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X125
27792-006514X125
A
65
M14
20.5
155
30
3
14
125
20
0.3900
Yes
73181900
4059495517926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X150
27792-006514X150
A
65
M14
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4110
Yes
73181900
4059495517933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X50
27792-006516X50
A
65
M16
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3410
Yes
73181900
4059495517940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X75
27792-006516X75
A
65
M16
20.5
105
30
3
14
75
20
0.4078
Yes
73181900
4059495517957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X100
27792-006516X100
A
65
M16
20.5
130
30
3
14
100
20
0.4500
Yes
73181900
4059495517964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X125
27792-006516X125
A
65
M16
20.5
155
30
3
14
125
20
0.4380
Yes
73181900
4059495517971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X150
27792-006516X150
A
65
M16
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4710
Yes
73181900
4059495517988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27790 - 调节脚,钢制或不锈钢制
norelem
26.06.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
27835 - 方形管的螺纹塞子
norelem
26.06.2024
05020 - 垂直压紧式快速夹钳,卧式底脚
norelem
30.05.2024
10300 - 盖板,B 型和 I 型
norelem
30.05.2024
10347 - 基板,B 型和 I 型
norelem
30.05.2024
06180 - 十字把手,类似 DIN 6335
norelem
30.05.2024
10242 - 角件
norelem
26.06.2024
29180 - 监视器支架
norelem
26.06.2024
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
26.06.2024
06209 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
norelem
30.05.2024
06271 - 灰口铸铁制手轮,DIN 950
norelem
30.05.2024
27801 - 压铸锌或不锈钢制铰接支脚的脚杯
norelem
26.06.2024
06200 - 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表