Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27875-90 - 不锈钢铰链
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27875-90_asmtab.prj},{NB=27875-90-062515150},{A=50},{A1=15.0},{A2=15.0},{A3=25},{A4=25},{B=50},{B2=30},{B3=10.0},{D1=6.2},{D2=6},{H=6},{H1=11.5},{TRAG=5000},{GEW=0.1121},{EAN=4059495432274},{XA=6.5},{XB=6.0},{XC=22.0},{XD=0.5},{XE=3.0},{XF=12.4},{XG=6.0},{XH=7.0},{XI=12.5},{XJ=12.5},{TYP=2.000},{BEST=27875-90-06251515},{MATERIAL=Edelstahl},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{PPATH=27875-90_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
总长度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
总宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
总高度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27875-90-05201313
27875-90-05201313
不锈钢
40
12.5
12.5
20
20
40
25
7.5
5.2
4
5
9.0
2500
0.0586
Yes
83021090
4059495432267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-90-06251515
27875-90-06251515
不锈钢
50
15.0
15.0
25
25
50
30
10.0
6.2
6
6
11.5
5000
0.1121
Yes
83021090
4059495432274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-90-08301818
27875-90-08301818
不锈钢
60
18.0
18.0
30
30
60
36
12.0
8.3
8
8
15.0
8000
0.2096
Yes
83021090
4059495432298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-90-06381528
27875-90-06381528
不锈钢
63
28.0
15.0
38
25
50
30
10.0
6.5
6
6
11.5
5000
0.1262
Yes
83021090
4059495432311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-90-06382828
27875-90-06382828
不锈钢
76
28.0
28.0
38
38
50
30
10.0
6.5
6
6
11.5
5000
0.1456
Yes
83021090
4059495432427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表