Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27627 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27627.prj},{NB=27627-22_0},{BEST=27627-22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=15},{TRAGDY=97.2},{TRAGST=52.6},{GEW=0.4400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495253749},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=15.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角件
[°]
TRAGDY
动态额定负载
[kN]
TRAGST
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27627-05
27627-05
右旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
4.3
0.0142
Yes
84833080
4059495253343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-06
27627-06
右旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
6.0
0.0196
Yes
84833080
4059495253367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-08
27627-08
右旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
11.0
0.0380
Yes
84833080
4059495253381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-10
27627-10
右旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
17.4
0.0610
Yes
84833080
4059495253404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-12
27627-12
右旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
23.5
0.0933
Yes
84833080
4059495253640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-16
27627-16
右旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
32.0
0.2000
Yes
84833080
4059495253701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-20
27627-20
右旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
43.8
0.3476
Yes
84833080
4059495253725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-22
27627-22
右旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
52.6
0.4400
Yes
84833080
4059495253749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-051
27627-051
左旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
4.3
0.0141
Yes
84833080
4059495253350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-061
27627-061
左旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
6.0
0.0197
Yes
84833080
4059495253374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-081
27627-081
左旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
11.0
0.0380
Yes
84833080
4059495253398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-101
27627-101
左旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
17.4
0.0610
Yes
84833080
4059495253411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-121
27627-121
左旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
23.5
0.0929
Yes
84833080
4059495253695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-161
27627-161
左旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
32.0
0.2005
Yes
84833080
4059495253718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-201
27627-201
左旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
43.8
0.3463
Yes
84833080
4059495253732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27627-221
27627-221
左旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
52.6
0.4517
Yes
84833080
4059495253756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27628 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27614 - 万向接头的叉形接头
norelem
26.06.2024
27626 - 带滚珠轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27620 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
norelem
26.06.2024
27629 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27615 - 不锈钢制万向接头的叉形接头
norelem
26.06.2024
27656 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
norelem
26.06.2024
07222 - 螺丝扣螺母,六角头 DIN 1479
norelem
30.05.2024
07220 - 加长螺母 3D,高型
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
27670 - 可调节牵引力的轴向球节
norelem
26.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
27625 - 带滚珠轴承外螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27616 - 轴瓦
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表