Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27625 - 带滚珠轴承外螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27625.prj},{NB=27625-22_0},{D=22},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=51},{L1=26},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4267},{EAN=4059495253183},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=8.000},{X=2.550},{Y=4.390},{ST=1.500},{BEST=27625-22},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 22 x 1.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FITLER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角件
[°]
TRAGDY
动态额定负载
[N]
TRAGST
静态额定负载
[N]
DREH
转速极限值
[n max. 1/min]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
27625-06
27625-06
右旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0195
Yes
84832080
4059495253060
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-08
27625-08
右旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0360
Yes
84832080
4059495253084
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-10
27625-10
右旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0571
Yes
84832080
4059495253107
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-12
27625-12
右旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0860
Yes
84832080
4059495253121
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-16
27625-16
右旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1858
Yes
84832080
4059495253145
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-20
27625-20
右旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3280
Yes
84832080
4059495253169
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-22
27625-22
右旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4267
Yes
84832080
4059495253183
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-061
27625-061
左旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0200
Yes
84832080
4059495253077
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-081
27625-081
左旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0406
Yes
84832080
4059495253091
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-101
27625-101
左旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0577
Yes
84832080
4059495253114
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-121
27625-121
左旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0855
Yes
84832080
4059495253138
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-161
27625-161
左旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1918
Yes
84832080
4059495253152
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-201
27625-201
左旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3309
Yes
84832080
4059495253176
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
27625-221
27625-221
左旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4247
Yes
84832080
4059495253190
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表