Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27615 - 不锈钢制万向接头的叉形接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
叉形接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27615.prj},{NB=27615-08120820},{B=20},{C=12},{D=17},{D1=8},{D3=24},{L=41.0},{L1=24.9},{L2=31.5},{L3=13.5},{L4=1.0},{R1=10.5},{W=8.0},{F=14.5},{GEW=0.0656},{EAN=4059495252322},{XA=8.000},{XB=1.000},{XC=3.500},{XD=8.500},{XE=0.500},{XF=18.000},{XG=12.500},{XH=11.958},{XI=7.400},{XJ=7.350},{XK=1.200},{XL=0.100},{XM=5.200},{XN=1.200},{XO=1.200},{XP=4.200},{XQ=5.750},{XR=0.000},{NDM=8.000},{BEST=27615-08120820},{D2=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
C
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
R1
半径
[mm]
W
角件
[°]
F
F 静态 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27615-05080516
27615-05080516
16
8
13
5
M5
18
29.5
20.5
21.5
10.5
0.5
8.5
6.5
8.0
0.0293
Yes
84879000
4059495252308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-06090618
27615-06090618
18
9
15
6
M6
20
33.5
22.9
25.0
11.5
0.5
9.0
7.0
9.0
0.0432
Yes
84879000
4059495252315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-08120820
27615-08120820
20
12
17
8
M8
24
41.0
24.9
31.5
13.5
1.0
10.5
8.0
14.5
0.0656
Yes
84879000
4059495252322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-10141025
27615-10141025
25
14
21
10
M10
28
49.5
30.3
38.0
16.0
1.0
12.5
8.0
19.5
0.1180
Yes
84879000
4059495252339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-12161229
27615-12161229
29
16
25
12
M12
32
57.5
34.3
44.0
18.0
1.5
15.0
8.0
23.5
0.1870
Yes
84879000
4059495252346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-16211638
27615-16211638
38
21
30
16
M16
42
76.5
43.3
58.0
23.5
1.5
20.0
9.0
32.0
0.3918
Yes
84879000
4059495252353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-20252045
27615-20252045
45
25
38
20
M20
50
90.5
51.9
68.0
29.5
0.0
22.5
9.0
43.0
0.6760
Yes
84879000
4059495252360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表