Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26002 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,重型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
压缩弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/druckfedern/26002.prj},{NB=26002-20100250},{BEST=26002-2010025},{FARBE=rot},{D=20.0},{D1=10.0},{F=216.0},{FMAX=1620},{F1=1080},{F2=1350},{L0=25},{S=0},{S1=5.0},{S2=6.3},{GEW=0.0199},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73202050},{EAN=4059495403311},{FILTER=NORELEM,},{POSS=7.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
F
力
[N]
FMAX
F max. N
[N]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
L0
长度
[mm]
S1
长度
[mm]
S2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26002-1005025
26002-1005025
10.0
5.0
22.1
166
111
138
25
5.0
6.3
0.0042
Yes
73202050
4059495403045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005032
26002-1005032
10.0
5.0
17.5
168
112
140
32
6.4
8.0
0.0053
Yes
73202050
4059495403052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005038
26002-1005038
10.0
5.0
17.1
195
130
162
38
7.6
9.5
0.0060
Yes
73202050
4059495403069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005044
26002-1005044
10.0
5.0
15.0
198
132
165
44
8.8
11.0
0.0067
Yes
73202050
4059495403076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005051
26002-1005051
10.0
5.0
12.8
196
131
163
51
10.0
13.0
0.0078
Yes
73202050
4059495403083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005064
26002-1005064
10.0
5.0
10.7
205
137
171
64
13.0
16.0
0.0101
Yes
73202050
4059495403090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005076
26002-1005076
10.0
5.0
7.5
171
114
143
76
15.0
19.0
0.0123
Yes
73202050
4059495403106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1005305
26002-1005305
10.0
5.0
2.1
192
128
160
305
61.0
76.0
0.0430
Yes
73202050
4059495403113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206025
26002-1206025
12.5
6.3
42.1
316
211
263
25
5.0
6.3
0.0061
Yes
73202050
4059495403120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206032
26002-1206032
12.5
6.3
33.2
319
212
266
32
6.4
8.0
0.0076
Yes
73202050
4059495403137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206038
26002-1206038
12.5
6.3
29.3
334
223
278
38
7.6
9.5
0.0092
Yes
73202050
4059495403144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206044
26002-1206044
12.5
6.3
24.6
325
216
271
44
8.8
11.0
0.0104
Yes
73202050
4059495403151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206051
26002-1206051
12.5
6.3
19.6
300
200
250
51
10.0
13.0
0.0123
Yes
73202050
4059495403168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206064
26002-1206064
12.5
6.3
15.0
288
192
240
64
13.0
16.0
0.0158
Yes
73202050
4059495403175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206076
26002-1206076
12.5
6.3
13.2
301
201
251
76
15.0
19.0
0.0181
Yes
73202050
4059495403182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206089
26002-1206089
12.5
6.3
11.4
304
203
254
89
18.0
22.0
0.0198
Yes
73202050
4059495403199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1206305
26002-1206305
12.5
6.3
2.8
256
171
214
305
61.0
76.0
0.0677
Yes
73202050
4059495403205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608025
26002-1608025
16.0
8.0
75.7
568
379
473
25
5.0
6.3
0.0105
Yes
73202050
4059495403212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608032
26002-1608032
16.0
8.0
52.8
507
338
422
32
6.4
8.0
0.0135
Yes
73202050
4059495403229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608038
26002-1608038
16.0
8.0
48.5
553
369
461
38
7.6
9.5
0.0152
Yes
73202050
4059495403236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608044
26002-1608044
16.0
8.0
42.8
565
377
471
44
8.8
11.0
0.0169
Yes
73202050
4059495403243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608051
26002-1608051
16.0
8.0
37.1
568
378
473
51
10.0
13.0
0.0191
Yes
73202050
4059495403250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608064
26002-1608064
16.0
8.0
30.3
582
388
485
64
13.0
16.0
0.0247
Yes
73202050
4059495403267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608076
26002-1608076
16.0
8.0
25.7
586
391
488
76
15.0
19.0
0.0285
Yes
73202050
4059495403274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26002-1608089
26002-1608089
16.0
8.0
21.7
579
386
483
89
18.0
22.0
0.0342
Yes
73202050
4059495403281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表