Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26001 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,中型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
压缩弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/druckfedern/26001.prj},{NB=26001-20100250},{BEST=26001-2010025},{FARBE=blau},{D=20.0},{D1=10.0},{F=90.3},{FMAX=847},{F1=564},{F2=677},{L0=25},{S=0},{S1=6.3},{S2=7.5},{GEW=0.0189},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73202050},{EAN=4059495402741},{FILTER=NORELEM,},{POSS=9.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
F
力
[N]
FMAX
F max. N
[N]
F1
力
[N]
F2
力
[N]
L0
长度
[mm]
S1
长度
[mm]
S2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26001-1005025
26001-1005025
10.0
5.0
16.0
150
100
120
25
6.3
7.5
0.0029
Yes
73202050
4059495402475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005032
26001-1005032
10.0
5.0
13.0
156
104
125
32
8.0
9.6
0.0035
Yes
73202050
4059495402482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005038
26001-1005038
10.0
5.0
11.9
170
113
136
38
9.5
11.0
0.0041
Yes
73202050
4059495402499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005044
26001-1005044
10.0
5.0
10.3
170
113
136
44
11.0
13.0
0.0047
Yes
73202050
4059495402505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005051
26001-1005051
10.0
5.0
8.9
170
113
136
51
13.0
15.0
0.0053
Yes
73202050
4059495402512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005064
26001-1005064
10.0
5.0
7.5
180
120
144
64
16.0
19.0
0.0069
Yes
73202050
4059495402529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005076
26001-1005076
10.0
5.0
5.3
151
101
121
76
19.0
23.0
0.0079
Yes
73202050
4059495402536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1005305
26001-1005305
10.0
5.0
1.6
183
122
146
305
76.0
92.0
0.0323
Yes
73202050
4059495402543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206025
26001-1206025
12.5
6.3
30.0
281
188
225
25
6.3
7.5
0.0055
Yes
73202050
4059495402550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206032
26001-1206032
12.5
6.3
24.8
298
198
238
32
8.0
9.6
0.0717
Yes
73202050
4059495402567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206038
26001-1206038
12.5
6.3
21.4
305
203
244
38
9.5
11.0
0.0075
Yes
73202050
4059495402574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206044
26001-1206044
12.5
6.3
18.5
305
204
244
44
11.0
13.0
0.0086
Yes
73202050
4059495402581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206051
26001-1206051
12.5
6.3
15.5
296
198
237
51
13.0
15.0
0.0104
Yes
73202050
4059495402598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206064
26001-1206064
12.5
6.3
12.1
290
194
232
64
16.0
19.0
0.0125
Yes
73202050
4059495402604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206076
26001-1206076
12.5
6.3
10.2
291
194
233
76
19.0
23.0
0.0153
Yes
73202050
4059495402611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206089
26001-1206089
12.5
6.3
8.4
280
187
224
89
22.0
27.0
0.0177
Yes
73202050
4059495402628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1206305
26001-1206305
12.5
6.3
2.1
240
160
192
305
76.0
92.0
0.0655
Yes
73202050
4059495402635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608025
26001-1608025
16.0
8.0
49.4
463
309
371
25
6.3
7.5
0.0107
Yes
73202050
4059495402642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608032
26001-1608032
16.0
8.0
37.1
445
297
356
32
8.0
9.6
0.0147
Yes
73202050
4059495402659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608038
26001-1608038
16.0
8.0
33.9
483
322
386
38
9.5
11.0
0.0152
Yes
73202050
4059495402666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608044
26001-1608044
16.0
8.0
30.0
495
330
396
44
11.0
13.0
0.0184
Yes
73202050
4059495402673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608051
26001-1608051
16.0
8.0
26.4
505
337
404
51
13.0
15.0
0.0209
Yes
73202050
4059495402680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608064
26001-1608064
16.0
8.0
20.5
492
328
394
64
16.0
19.0
0.0270
Yes
73202050
4059495402697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608076
26001-1608076
16.0
8.0
17.8
507
338
406
76
19.0
23.0
0.0301
Yes
73202050
4059495402703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26001-1608089
26001-1608089
16.0
8.0
15.2
507
338
406
89
22.0
27.0
0.0351
Yes
73202050
4059495402710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表