Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24000 - 梯形丝杠,单线右旋或左旋螺纹
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/trapezgewindespindeln_muttern/24000.prj},{NB=24000-500812X1000},{BEST=24000-500812X1000},{AUSF=Rechtsgewinde gewirbelt},{MATERIAL=Edelstahl},{DXP=Tr 50 x 8},{D1MIN=45.468},{D1MAX=45.868},{D2=39.300},{L=1000},{GEW=12.7600},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495445489},{TYP=2},{NDM=50.0},{ST=8.0},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
DXP
螺纹
ⁿ/ₐ
D1MIN
直径
[mm]
D1MAX
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24000-081511X1000
24000-081511X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 8X1,5
7.013
7.183
5.921
1000
0.3100
Yes
73181520
4059495445205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-100211X1000
24000-100211X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 10 x 2
8.739
8.929
7.191
1000
0.4600
Yes
73181520
4059495445212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-100311X1000
24000-100311X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 10 x 3
8.191
8.415
5.840
1000
0.4000
Yes
73181520
4059495244709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-120311X1000
24000-120311X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 12 x 3
10.191
10.415
7.840
1000
0.6501
Yes
73181520
4059495244716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-160411X1000
24000-160411X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 16 x 4
13.640
13.905
10.800
1000
1.1650
Yes
73181520
4059495244723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-200411X1000
24000-200411X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 20 x 4
17.640
17.905
14.800
1000
1.9410
Yes
73181520
4059495287423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-240511X1000
24000-240511X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 24 x 5
21.094
21.394
17.500
1000
2.7800
Yes
73181520
4059495244730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-260511X1000
24000-260511X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 26 x 5
23.094
23.394
19.500
1000
3.7600
Yes
73181520
4059495244747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-300611X1000
24000-300611X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 30 x 6
26.547
26.882
21.900
1000
4.3040
Yes
73181520
4059495244754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-140311X1000
24000-140311X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 14 x 3
12.191
12.415
10.135
1000
0.9200
Yes
73181520
4059495445229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-140411X1000
24000-140411X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 14 x 4
11.640
11.905
8.800
1000
0.8300
Yes
73181520
4059495445236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-180411X1000
24000-180411X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 18 x 4
15.640
15.905
12.800
1000
1.5200
Yes
73181520
4059495445243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-280511X1000
24000-280511X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 28 x 5
25.049
25.390
21.500
1000
3.9100
Yes
73181520
4059495445250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-320611X1000
24000-320611X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 32 x 6
28.547
28.882
23.900
1000
5.0300
Yes
73181520
4059495445267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-360611X1000
24000-360611X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 36 x 6
32.547
32.882
27.900
1000
6.5100
Yes
73181520
4059495445274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-400711X1000
24000-400711X1000
右旋螺纹滚轧
渗碳钢
Tr 40 x 7
36.020
36.375
30.500
1000
7.9200
Yes
73181520
4059495445281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-440711X1000
24000-440711X1000
旋转右旋螺纹
渗碳钢
Tr 44 x 7
40.020
40.375
34.500
1000
9.8700
Yes
73181520
4059495445298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-500811X1000
24000-500811X1000
旋转右旋螺纹
渗碳钢
Tr 50 x 8
45.468
45.868
39.300
1000
12.7700
Yes
73181520
4059495445304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-081512X1000
24000-081512X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 8 x 1,5
7.013
7.183
5.921
1000
0.3100
Yes
73181520
4059495445311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-100212X1000
24000-100212X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 10 x 2
8.739
8.929
7.191
1000
0.4900
Yes
73181520
4059495445328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-100312X1000
24000-100312X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 10 x 3
8.191
8.415
5.840
1000
0.4400
Yes
73181520
4059495445335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-120312X1000
24000-120312X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 12 x 3
10.191
10.415
7.840
1000
0.6500
Yes
73181520
4059495445342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-140312X1000
24000-140312X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 14 x 3
12.191
12.415
10.135
1000
0.9300
Yes
73181520
4059495445359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-140412X1000
24000-140412X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 14 x 4
11.640
11.905
8.800
1000
0.8300
Yes
73181520
4059495445366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24000-160412X1000
24000-160412X1000
右旋螺纹滚轧
不锈钢
Tr 16 x 4
13.640
13.905
10.800
1000
1.0100
Yes
73181520
4059495445373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
24005 - 带法兰的梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
26.06.2024
24003 - 圆形梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
26.06.2024
24007 - 六角梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
26.06.2024
24001 - 梯形螺纹丝杠 右旋双螺纹
norelem
26.06.2024
22003 - I AT 型齿带轮
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
24080 - 固定轴承单元,法兰型
norelem
26.06.2024
24006 - 圆形梯形螺纹螺母,带法兰 右旋双螺纹
norelem
26.06.2024
24210 - UCF 法兰轴承座单元
norelem
26.06.2024
21595 - 精密导轴
norelem
26.06.2024
24070 - 法兰螺母支架
norelem
26.06.2024
24078 - 组块型浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
24076 - 固定轴承单元,组块型
norelem
26.06.2024
24074 - 浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表