Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24242 - 不锈钢制 MUCF 法兰轴承座单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/gehaeuselager_stehlager_flanschlager/24242_asmtab.prj},{NB=24242-30206},{BEST=24242-30206},{LAGER=MUC 206},{GEH=F 206},{D=30},{B=108},{A1=15.9},{A2=18},{D3=12},{E=83},{L=40.2},{L1=38.1},{L2=31.0},{L3=14.0},{ALPHA=10°},{BEFSCHR=M10},{GEW=0.4436},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495246277},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=24242_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
LAGER
轴承
ⁿ/ₐ
GEH
壳体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
D3
直径
[mm]
E
间距
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
ALPHA
角件
ⁿ/ₐ
BEFSCHR
固定螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24242-20204
24242-20204
MUC 204
F 204
20
86
12.7
15
12
64
33.3
31.0
25.5
12.0
10°
M10
0.5127
Yes
84832080
4059495246253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24242-25205
24242-25205
MUC 205
F 205
25
95
14.3
16
12
70
35.8
34.1
27.0
14.3
10°
M10
0.9200
Yes
84832080
4059495246260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24242-30206
24242-30206
MUC 206
F 206
30
108
15.9
18
12
83
40.2
38.1
31.0
14.0
10°
M10
0.4436
Yes
84832080
4059495246277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24242-35207
24242-35207
MUC 207
F 207
35
117
17.5
19
14
92
44.4
42.9
34.0
15.9
10°
M12
1.7700
Yes
84832080
4059495246284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24242-40208
24242-40208
MUC 208
F 208
40
130
19.0
21
16
102
51.2
49.2
36.0
15.9
10°
M14
2.4600
Yes
84832080
4059495246291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24242-45209
24242-45209
MUC 209
F 209
45
137
19.0
22
16
105
52.2
49.2
38.0
16.7
10°
M14
2.7700
Yes
84832080
4059495246307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24242-50210
24242-50210
MUC 210
F 210
50
143
19.0
22
16
111
54.6
51.6
40.0
15.9
10°
M14
3.1800
Yes
84832080
4059495246314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表