Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23362 - 高扭矩 H 型胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23362.prj},{NB=23362-4575},{D=45},{D1=75},{B=62},{L1=44},{L3=54},{F=3050},{M=135},{PW=235},{PN=110},{MS=41},{GEW=0.9575},{EAN=4059495305578},{NDM=8.000},{NDM1=8.000},{NDM2=8.000},{XA=59.000},{XB=7.000},{XC=5.000},{XD=50.000},{XE=13.000},{XF=69.110},{XG=16.300},{XH=71.500},{XI=75.000},{XJ=4.000},{XK=16.300},{XL=5.330},{XM=10.720},{XN=1.300},{XO=9.000},{XP=0.000},{XQ=2.000},{XR=6.000},{XS=4.000},{XT=0.000},{XU=4.000},{XV=2.000},{XW=4.000},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{SW=6.000},{TYP=1.000},{BEST=23362-4575},{G=7 x M8},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
G
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23362-2555
23362-2555
25
55
46
32
40
649
64
155
80
6 x M6
17
0.4455
Yes
84879000
4059495305509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-2855
23362-2855
28
55
46
32
40
875
64
250
95
6 x M6
17
0.4227
Yes
84879000
4059495305516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-3055
23362-3055
30
55
46
32
40
950
64
235
95
6 x M6
17
0.4059
Yes
84879000
4059495305523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-3560
23362-3560
35
60
60
44
54
1300
74
165
75
7 x M6
17
0.6110
Yes
84879000
4059495305530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-3865
23362-3865
38
65
60
45
54
1600
84
165
95
8 x M6
17
0.7147
Yes
84879000
4059495305547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4065
23362-4065
40
65
60
45
54
1680
84
155
95
8 x M6
17
0.6851
Yes
84879000
4059495305554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4275
23362-4275
42
75
62
44
54
2800
135
250
110
7 x M8
41
1.0130
Yes
84879000
4059495305561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4575
23362-4575
45
75
62
44
54
3050
135
235
110
7 x M8
41
0.9575
Yes
84879000
4059495305578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4880
23362-4880
48
80
75
56
67
3700
155
195
90
8 x M8
41
1.3120
Yes
84879000
4059495305585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-5080
23362-5080
50
80
74
56
66
3950
155
185
90
8 x M8
41
1.2580
Yes
84879000
4059495305592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-5585
23362-5585
55
85
74
56
66
4900
174
190
100
9 x M8
41
1.3470
Yes
84879000
4059495305608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-6090
23362-6090
60
90
74
56
66
5900
193
195
100
10 x M8
41
1.4480
Yes
84879000
4059495305615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-6595
23362-6595
65
95
74
56
66
6450
193
180
95
10 x M8
41
1.5580
Yes
84879000
4059495305622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-70110
23362-70110
70
110
90
70
80
10950
313
210
110
10 x M10
83
2.8310
Yes
84879000
4059495305639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-75115
23362-75115
75
115
90
70
80
11700
313
200
105
10 x M10
83
3.3050
Yes
84879000
4059495305646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-80120
23362-80120
80
120
90
70
80
13750
344
205
110
11 x M10
83
3.1400
Yes
84879000
4059495305653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-85125
23362-85125
85
125
90
70
80
16000
375
210
115
12 x M10
83
3.3200
Yes
84879000
4059495305660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表