Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23012.prj},{NB=23012-1030},{GR=30},{NM=10},{TM=0.0110},{TS=1.45},{WVA=0.4},{WVL=0.3},{AFS=170},{LFS=363},{DZ=6000},{D1VOR=5.5},{D2VOR=5.5},{D1MIN=6},{D2MIN=6},{D1MAX=14},{D2MAX=14},{D4=30},{L=40},{L1=11},{L2=5.5},{AM=4},{GEW=0.0000},{EAN=0},{NDM=4.000},{SW=3.0},{XA=10.0},{XB=4.0},{XC=7.0},{XD=7.5},{XE=11.25},{XF=2.0},{XG=0.8},{XH=2.250},{BEST=23012-1030},{WVAN=1°},{D1D2=kundenspezifisch},{C=M 4x10},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[10-3 kgm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
[mm]
WVL
轴的最大径向偏差
[mm]
WVAN
轴的最大角度偏差
ⁿ/ₐ
AFS
轴向弹簧刚度
[N/mm]
LFS
径向弹簧刚度
[N/mm]
DZ
最高转速
[U/min]
D1VOR
D1 预钻孔
[mm]
D2VOR
D2 预钻孔
[mm]
D1MIN
D1 最小
[mm]
D2MIN
D2 最小
[mm]
D1MAX
D1 最大
[mm]
D2MAX
D2 最大
[mm]
D1D2
D1/D2 vorgebohrt
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
螺纹
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23012-1025
23012-1025
25
7
0.0043
1.02
0.3
0.2
1°
140
437
8000
3.5
3.5
4
4
12
12
客户指定
25
28
8
4.0
M 3x10
2
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-1030
23012-1030
30
10
0.0110
1.45
0.4
0.3
1°
170
363
6000
5.5
5.5
6
6
14
14
客户指定
30
40
11
5.5
M 4x10
4
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-1040
23012-1040
40
19
0.0350
3.35
0.4
0.3
1°
270
379
5000
5.5
5.5
6
6
18
18
客户指定
40
48
11
5.5
M 5x14
9
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-1050
23012-1050
50
35
0.1140
10.18
0.5
0.3
1°
410
853
5000
9.5
9.5
10
10
26
26
客户指定
50
65
19
9.5
M 6x16
14
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表