Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23681-05 - 铜质导向衬套,带凸缘,免维护
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23681-05.prj},{NB=23681-05-040054086},{BEST=23681-05-040054086},{FORM=A},{D=40},{D1=54},{D2=60},{L=86.0},{L1=10.0},{L2=4},{R=3.0},{GEW=0.4000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495982427},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23681-05-009014012
23681-05-009014012
A
9
14
16
12.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981574
23681-05-009014017
23681-05-009014017
A
9
14
16
17.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981581
23681-05-009014022
23681-05-009014022
A
9
14
16
22.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981598
23681-05-009014027
23681-05-009014027
A
9
14
16
27.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981604
23681-05-009014036
23681-05-009014036
A
9
14
16
36.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981611
23681-05-010014012
23681-05-010014012
A
10
14
16
12.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981628
23681-05-010014017
23681-05-010014017
A
10
14
16
17.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981635
23681-05-010014022
23681-05-010014022
A
10
14
16
22.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981642
23681-05-010014027
23681-05-010014027
A
10
14
16
27.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981659
23681-05-010014036
23681-05-010014036
A
10
14
16
36.0
3.0
2
1.0
0.0100
Yes
84833080
4059495981666
23681-05-012018017
23681-05-012018017
A
12
18
23
17.0
6.0
3
1.5
0.0300
Yes
84833080
4059495981673
23681-05-012018022
23681-05-012018022
A
12
18
23
22.0
6.0
3
1.5
0.0300
Yes
84833080
4059495981680
23681-05-012018027
23681-05-012018027
A
12
18
23
27.0
6.0
3
1.5
0.0300
Yes
84833080
4059495981697
23681-05-012018036
23681-05-012018036
A
12
18
23
36.0
6.0
3
1.5
0.0400
Yes
84833080
4059495981703
23681-05-014020017
23681-05-014020017
A
14
20
25
17.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981710
23681-05-014020022
23681-05-014020022
A
14
20
25
22.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981727
23681-05-014020027
23681-05-014020027
A
14
20
25
27.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981734
23681-05-014020036
23681-05-014020036
A
14
20
25
36.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981741
23681-05-014020046
23681-05-014020046
A
14
20
25
46.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981758
23681-05-014020056
23681-05-014020056
A
14
20
25
56.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981765
23681-05-015020017
23681-05-015020017
A
15
20
25
17.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981772
23681-05-015020022
23681-05-015020022
A
15
20
25
22.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981789
23681-05-015020027
23681-05-015020027
A
15
20
25
27.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981796
23681-05-015020036
23681-05-015020036
A
15
20
25
36.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981802
23681-05-015020046
23681-05-015020046
A
15
20
25
46.0
6.0
3
1.5
0.1000
Yes
84833080
4059495981819
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23680 - 导向衬套,铜质,免维护
norelem
26.06.2024
23761 - 带轴环的烧结青铜制滑动轴承
norelem
26.06.2024
23710 - 塑料滑动轴承
norelem
26.06.2024
21595 - 精密导轴
norelem
26.06.2024
07332 - 轴的止动垫片,DIN 6799
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
21518 - 带法兰的线性滚珠轴承
norelem
26.06.2024
23730 - 圆柱形滑动轴承
norelem
26.06.2024
SN4189 - Anlaufscheiben, selbstschmierend
STRACK
24.10.2022
23760 - 圆柱形烧结青铜制滑动轴承
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 1.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22004 - 齿形皮带轮 HTD 3M 型
norelem
26.06.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
23731 - 带轴环的滑动轴承
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表