Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22425 - 钢制圆形齿条,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
圆柱齿轮, 齿条
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/stirnzahnraeder_zahnstangen/22425.prj},{NB=22425-020120X500},{BEST=22425-020120X500},{MODUL=2.0},{B=12},{D=20},{H=20},{H1=18.0},{L=500},{GEW=1.1400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{EAN=4059495236094},{XC=1.330},{XD=0.6},{XF=3.100},{XH=3.500},{FILTER=NORELEM,},{XA=6.284},{XB=78.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MODUL
模组
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22425-010060X500
22425-010060X500
1.0
6
10
10
9.0
500
0.2800
Yes
84834080
4059495236032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-010060X1000
22425-010060X1000
1.0
6
10
10
9.0
1000
0.5600
Yes
84834080
4059495236018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-010060X2000
22425-010060X2000
1.0
6
10
10
9.0
2000
1.1200
Yes
84834080
4059495236025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-015090X500
22425-015090X500
1.5
9
15
15
13.5
500
0.6400
Yes
84834080
4059495236063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-015090X1000
22425-015090X1000
1.5
9
15
15
13.5
1000
1.2800
Yes
84834080
4059495236049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-015090X2000
22425-015090X2000
1.5
9
15
15
13.5
2000
2.5600
Yes
84834080
4059495236056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-020120X500
22425-020120X500
2.0
12
20
20
18.0
500
1.1400
Yes
84834080
4059495236094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-020120X1000
22425-020120X1000
2.0
12
20
20
18.0
1000
2.2800
Yes
84834080
4059495236070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-020120X2000
22425-020120X2000
2.0
12
20
20
18.0
2000
4.5200
Yes
84834080
4059495236087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-025150X500
22425-025150X500
2.5
15
25
25
22.5
500
1.7800
Yes
84834080
4059495236124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-025150X1000
22425-025150X1000
2.5
15
25
25
22.5
1000
3.5600
Yes
84834080
4059495236100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-025150X2000
22425-025150X2000
2.5
15
25
25
22.5
2000
7.2000
Yes
84834080
4059495236117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-030180X500
22425-030180X500
3.0
18
30
30
27.0
500
2.5900
Yes
84834080
4059495236155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-030180X1000
22425-030180X1000
3.0
18
30
30
27.0
1000
5.1400
Yes
84834080
4059495236131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22425-030180X2000
22425-030180X2000
3.0
18
30
30
27.0
2000
10.2800
Yes
84834080
4059495236148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表