Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22281 - 链轮套件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281_asmtab.prj},{NB=22281-1622048},{ZZ=13},{B=46.9},{B1=16.2},{D1=106.14},{L=120},{ANZDM=160},{GEW=2.1930},{EAN=4059495462189},{XA=15.950},{XB=20.0},{XC=33.250},{TYP=6},{TYP1=12},{TYP2=15},{TYP3=1},{TYP4=1},{BEST=22281-16220},{AUSF=zweifach},{ISONR=16B-2},{TZOLL=1X17,02 mm},{TMM=25,4X17,02},{D=M 20},{KUGELLAGER=6304-2Z},{PASSZU=5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{AX=[48:92]},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=22281_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{A=48}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO-Nr.
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
[mm]
TMM
Teilung mm
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
KUGELLAGER
Kugellager
ⁿ/ₐ
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schraube C1
[Nm]
PASSZU
Passend zu Spannelement Größe
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22281-06110
22281-06110
单
06B-1
3/8X7/32
9,525X5,72
15
9.0
5.7
M 10
45.81
60
6200-2Z
20
2+3
0.1258
Yes
84879000
4059495462073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08110
22281-08110
单
08B-1
1/2X5/16
12,7X7,75
15
9.0
7.2
M 10
61.09
60
6200-2Z
20
3
0.1987
Yes
84879000
4059495462080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10112
22281-10112
单
10B-1
5/8X3/8
15,875X9,65
15
12.0
9.1
M 12
76.36
80
6301-2Z
35
4
0.3740
Yes
84879000
4059495462097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12112
22281-12112
单
12B-1
3/4X7/16
19,05X11,68
15
12.0
11.5
M 12
91.63
80
6301-2Z
35
4
0.5730
Yes
84879000
4059495462103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12120
22281-12120
单
12B-1
3/4X7/16
19,05X11,68
15
15.0
11.5
M 20
91.63
120
6304-2Z
160
5
0.8792
Yes
84879000
4059495462110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-16120
22281-16120
单
16B-1
1X17,02 mm
25,4X17,02
13
15.0
16.2
M 20
104.14
120
6304-2Z
160
5
1.2830
Yes
84879000
4059495462127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-06210
22281-06210
zweifach
06B-2
3/8X7/32
9,525X5,72
15
19.2
5.7
M 10
45.81
60
6200-2Z
20
2+3
0.1861
Yes
84879000
4059495462134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08210
22281-08210
zweifach
08B-2
1/2X5/16
12,7X7,75
15
22.9
7.2
M 10
61.09
60
6200-2Z
20
3
0.3435
Yes
84879000
4059495462141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10212
22281-10212
zweifach
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
15
28.6
9.1
M 12
76.36
80
6301-2Z
35
4
0.6516
Yes
84879000
4059495462158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12212
22281-12212
zweifach
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
15
31.5
11.5
M 12
91.63
80
6301-2Z
35
4
1.0570
Yes
84879000
4059495462165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12220
22281-12220
zweifach
12B-2
3/4X7/16
19,05X11,68
15
34.5
11.5
M 20
91.63
120
6304-2Z
160
5
1.3680
Yes
84879000
4059495462172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-16220
22281-16220
zweifach
16B-2
1X17,02 mm
25,4X17,02
13
46.9
16.2
M 20
106.14
120
6304-2Z
160
5
2.1930
Yes
84879000
4059495462189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-06310
22281-06310
dreifach
06B-3
3/8X7/32
9,525X5,72
15
29.4
5.7
M 10
45.81
60
6200-2Z
20
3
0.2546
Yes
84879000
4059495462196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08312
22281-08312
dreifach
08B-3
1/2X5/16
12,7X7,75
15
40.0
7.2
M 12
61.09
80
6301-2Z
35
4
0.5334
Yes
84879000
4059495462202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10312
22281-10312
dreifach
10B-3
5/8X3/8
15,875X9,65
15
45.2
9.1
M 12
76.36
80
6301-2Z
35
4
0.9279
Yes
84879000
4059495462219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10320
22281-10320
dreifach
10B-3
5/8X3/8
15,875X9,65
15
48.2
9.1
M 20
76.36
120
6304-2Z
160
5
1.2680
Yes
84879000
4059495462226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-12320
22281-12320
dreifach
12B-3
3/4X7/16
19,05X11,68
15
54.0
11.5
M 20
91.63
120
6304-2Z
160
5
1.8430
Yes
84879000
4059495462233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08112
22281-08112
单
08B-1
1/2 x 5/16
12.7 x 7.75
15
12.0
7.2
M 12
61.09
80
6301-2Z
35
4
0.2505
Yes
84879000
4059495812908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10120
22281-10120
单
10B-1
5/8 x 3/8
15.875 x 9.65
15
15.0
9.1
M 20
76.36
120
6304-2Z
160
5
0.7104
Yes
84879000
4059495812915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-20120
22281-20120
单
20B-1
1 1/4X3/4
31.75 x 19.56
13
15.0
18.5
M 20
132.67
140
6304-2Z
160
6
2.0500
Yes
84879000
4059495812922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-24120
22281-24120
单
24B-1
1 1/2X1
38.1 x 25.4
11
15.0
24.1
M 20
135.23
140
6304-2Z
160
6
2.4500
Yes
84879000
4059495812939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-08212
22281-08212
zweifach
08B-2
1/2 x 5/16
12.7 x 7.75
15
26.0
7.2
M 12
61.09
80
6301-2Z
35
4
0.3987
Yes
84879000
4059495812946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-10220
22281-10220
zweifach
10B-2
5/8 x 3/8
15.875 x 9.65
15
31.5
9.1
M 20
76.36
120
6304-2Z
160
5
1.0000
Yes
84879000
4059495812953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-20220
22281-20220
zweifach
20B-2
1 1/4X3/4
31.75 x 19.56
13
51.5
18.5
M 20
132.67
140
6304-2Z
160
6
3.8000
Yes
84879000
4059495812960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-24220
22281-24220
zweifach
24B-2
1 1/2X1
38.1 x 25.4
11
63.4
24.1
M 20
135.23
140
6304-2Z
160
6
4.6000
Yes
84879000
4059495812977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表