Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22254 - 单排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22254_2.prj},{NB=22254-30580308026},{ZZ=26},{D=138.6},{D1=131.70},{D2=110},{D3=20},{B1=9},{B3=42.1},{L=60},{C=1.6},{R=16},{GEW=5.1000},{EAN=4059495472904},{TYP=0},{XC=1.800},{XD=10.160},{XF=3.500},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=3.000},{BEST=22254-30580308026},{ISONR=10B-2},{TZOLL=5/8X3/8},{TMM=15,875X9,65},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
长度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22254-30580308008
22254-30580308008
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
8
48.4
41.48
25
12
9
42.1
55
1.6
16
0.2811
Yes
84834080
4059495472720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308009
22254-30580308009
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
9
53.3
46.42
30
12
9
42.1
55
1.6
16
0.3920
Yes
84834080
4059495472737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308010
22254-30580308010
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
10
58.3
51.37
35
16
9
42.1
55
1.6
16
0.4790
Yes
84834080
4059495472744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308011
22254-30580308011
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
11
63.2
56.34
39
16
9
42.1
55
1.6
16
0.6282
Yes
84834080
4059495472751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308012
22254-30580308012
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
12
68.2
61.34
44
16
9
42.1
55
1.6
16
0.7675
Yes
84834080
4059495472768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308013
22254-30580308013
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
13
73.2
66.32
49
16
9
42.1
55
1.6
16
0.9594
Yes
84834080
4059495472775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308014
22254-30580308014
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
14
78.2
71.34
54
16
9
42.1
55
1.6
16
1.1540
Yes
84834080
4059495472782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308015
22254-30580308015
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
15
83.2
76.36
59
16
9
42.1
55
1.6
16
1.3690
Yes
84834080
4059495472799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308016
22254-30580308016
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
16
88.3
81.37
64
16
9
42.1
60
1.6
16
1.6950
Yes
84834080
4059495472805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308017
22254-30580308017
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
17
93.3
86.39
69
16
9
42.1
60
1.6
16
1.9600
Yes
84834080
4059495472812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308018
22254-30580308018
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
18
98.3
91.42
74
16
9
42.1
60
1.6
16
2.2500
Yes
84834080
4059495472829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308019
22254-30580308019
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
19
103.3
96.45
79
16
9
42.1
60
1.6
16
2.5650
Yes
84834080
4059495472836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308020
22254-30580308020
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
20
108.4
101.49
84
16
9
42.1
60
1.6
16
2.8800
Yes
84834080
4059495472843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308021
22254-30580308021
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
21
113.4
106.52
85
20
9
42.1
60
1.6
16
3.1100
Yes
84834080
4059495472850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308022
22254-30580308022
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
22
118.4
111.55
90
20
9
42.1
60
1.6
16
3.4300
Yes
84834080
4059495472867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308023
22254-30580308023
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
23
123.5
116.58
95
20
9
42.1
60
1.6
16
3.8600
Yes
84834080
4059495472874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308024
22254-30580308024
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
24
128.5
121.62
100
20
9
42.1
60
1.6
16
4.2500
Yes
84834080
4059495472881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308025
22254-30580308025
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
25
133.6
126.66
105
20
9
42.1
60
1.6
16
4.6700
Yes
84834080
4059495472898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308026
22254-30580308026
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
26
138.6
131.70
110
20
9
42.1
60
1.6
16
5.1000
Yes
84834080
4059495472904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308027
22254-30580308027
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
27
143.6
136.75
110
20
9
42.1
60
1.6
16
5.3800
Yes
84834080
4059495472911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308028
22254-30580308028
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
28
148.7
141.78
115
20
9
42.1
60
1.6
16
5.8700
Yes
84834080
4059495472928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308029
22254-30580308029
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
29
153.7
146.83
115
20
9
42.1
60
1.6
16
6.2500
Yes
84834080
4059495472935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308030
22254-30580308030
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
30
158.8
151.87
120
20
9
42.1
60
1.6
16
6.6500
Yes
84834080
4059495472942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308031
22254-30580308031
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
31
163.8
156.92
120
20
9
42.1
60
1.6
16
7.1800
Yes
84834080
4059495472959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22254-30580308032
22254-30580308032
10B-2
5/8X3/8
15,875X9,65
32
168.9
161.95
120
20
9
42.1
60
1.6
16
7.5600
Yes
84834080
4059495472966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表