Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21944 - 安装板
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positionsanzeiger/21944.prj},{NB=21944-09201},{BEST=21944-09201},{EBLAGE=1},{A=34},{A1=17},{A2=30},{A3=17},{A4=17.00},{A5=10.00},{B=20},{B1=5.5},{D=20},{D1=M 5},{D2=5.5},{D3=10},{H=67.5},{H1=25.5},{L=48},{PASS=21904},{GEW=0.1805},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495230139},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{XA=97.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
EBLAGE
安装位置
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21944-04081
21944-04081
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
8
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0830
Yes
84879000
4059495229997
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04101
21944-04101
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
10
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0824
Yes
84879000
4059495230016
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04121
21944-04121
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
12
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0849
Yes
84879000
4059495230030
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04141
21944-04141
1
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
14
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0821
Yes
84879000
4059495230054
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09121
21944-09121
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
12
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1828
Yes
84879000
4059495230078
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09141
21944-09141
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
14
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1815
Yes
84879000
4059495230092
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09161
21944-09161
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
16
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1828
Yes
84879000
4059495230115
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09201
21944-09201
1
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
20
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1805
Yes
84879000
4059495230139
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04083
21944-04083
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
8
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.7302
Yes
84879000
4059495230009
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04103
21944-04103
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
10
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0716
Yes
84879000
4059495230023
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04123
21944-04123
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
12
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0711
Yes
84879000
4059495230047
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-04143
21944-04143
3
21
11
22
11
23.50
7.50
15
4.6
14
M 4
4.5
8
47.0
16.5
33
0.0706
Yes
84879000
4059495230061
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09123
21944-09123
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
12
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1777
Yes
84879000
4059495230085
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09143
21944-09143
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
14
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1758
Yes
84879000
4059495230108
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09163
21944-09163
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
16
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1745
Yes
84879000
4059495230122
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21944-09203
21944-09203
3
34
17
30
17
17.00
10.00
20
5.5
20
M 5
5.5
10
67.5
25.5
48
0.1678
Yes
84879000
4059495230146
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表