Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21886 - 自贴型 钢制标尺
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
制码尺
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/massstaebe/21886.prj},{NB=21886-00221010X5000},{B=10},{L=5000},{H=0.5},{GEW=0.0815},{EAN=4059495430874},{TYP=1.0},{TYP1=2.0},{XA=4999.000},{XB=4989.150},{XC=4991.000},{XD=4899.400},{XE=4900.850},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XA1=4880.0},{XB1=0.1},{XC1=8.5},{XD1=1.5},{XE1=1.5},{XF1=120.0},{XG1=24.0},{XH1=10.0},{XI1=100.0},{XJ1=4880.0},{W=0.000},{XK1=1.5},{XL1=1.0},{XM1=5.0},{BEST=21886-00221010X5000},{FORM=B},{ELAGE=horizontal},{TL=1 mm},{NP=rechts},{SKL=beidseitig},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90178000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
ELAGE
安装位置
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
厚度
[mm]
TL
分度
ⁿ/ₐ
NP
零点
ⁿ/ₐ
SKL
刻度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21886-00021010X0300
21886-00021010X0300
A
水平
10
300
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0098
Yes
90178000
4059495430683
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021010X0500
21886-00021010X0500
A
水平
10
500
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0128
Yes
90178000
4059495430690
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021010X1000
21886-00021010X1000
A
水平
10
1000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0252
Yes
90178000
4059495430706
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021010X2000
21886-00021010X2000
A
水平
10
2000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0483
Yes
90178000
4059495430713
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021010X3000
21886-00021010X3000
A
水平
10
3000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0587
Yes
90178000
4059495430720
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021010X5000
21886-00021010X5000
A
水平
10
5000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0961
Yes
90178000
4059495430737
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021010X6000
21886-00021010X6000
A
水平
10
6000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.1063
Yes
90178000
4059495430744
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X0300
21886-00021013X0300
A
水平
13
300
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0116
Yes
90178000
4059495430751
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X0500
21886-00021013X0500
A
水平
13
500
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0152
Yes
90178000
4059495430768
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X1000
21886-00021013X1000
A
水平
13
1000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0308
Yes
90178000
4059495430775
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X2000
21886-00021013X2000
A
水平
13
2000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0608
Yes
90178000
4059495430782
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X3000
21886-00021013X3000
A
水平
13
3000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0824
Yes
90178000
4059495430799
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X5000
21886-00021013X5000
A
水平
13
5000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.1166
Yes
90178000
4059495430805
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00021013X6000
21886-00021013X6000
A
水平
13
6000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.1409
Yes
90178000
4059495430812
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X0300
21886-00221010X0300
B
水平
10
300
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0098
Yes
90178000
4059495430829
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X0500
21886-00221010X0500
B
水平
10
500
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0128
Yes
90178000
4059495430836
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X1000
21886-00221010X1000
B
水平
10
1000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0328
Yes
90178000
4059495430843
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X2000
21886-00221010X2000
B
水平
10
2000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0469
Yes
90178000
4059495430850
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X3000
21886-00221010X3000
B
水平
10
3000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0535
Yes
90178000
4059495430867
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X5000
21886-00221010X5000
B
水平
10
5000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0815
Yes
90178000
4059495430874
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221010X6000
21886-00221010X6000
B
水平
10
6000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.1070
Yes
90178000
4059495430881
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221013X0300
21886-00221013X0300
B
水平
13
300
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0115
Yes
90178000
4059495430898
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221013X0500
21886-00221013X0500
B
水平
13
500
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0150
Yes
90178000
4059495430904
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221013X1000
21886-00221013X1000
B
水平
13
1000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0425
Yes
90178000
4059495430911
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21886-00221013X2000
21886-00221013X2000
B
水平
13
2000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0618
Yes
90178000
4059495430928
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表