Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21250 - 双管线性传动装置
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
双管线性传动装置
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/doppelrohr_lineareinheiten/21250.prj},{NB=21250-040X30060},{B=180},{D1=12},{D3=40},{D4=9},{D=MIN},{B1=MIN},{B2=MIN},{H=63},{H1=31.5},{H2=60},{H3=3},{S=120},{L=300},{L1=60},{L2=38},{L3=60},{M2=160.0},{M3=90},{M4=62},{H4=MIN},{H5=MIN},{L4=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{L5=MIN},{GEW=6.4500},{EAN=4059495507705},{STX=4.0},{NDM=8.0},{NDM1=8.0},{NDM2=20.0},{XHUB=120.000},{XHUB2=60},{TYP=1.0},{XA=15.0},{XB=9.0},{XC=8.0},{XD=4.0},{XE=32.0},{XF=46.0},{XG=46.0},{XH=20.0},{XI=132.0},{XJ=38.0},{XK=40.0},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BEST=21250-040X300},{FORM=B},{SP=TR 20X4},{D2=40H8},{D5=15},{D6=6,5},{D7=11},{G1=M08},{G2=M08},{M1=46},{SX=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
SP
轴
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
ⁿ/ₐ
D5
直径 DIN 974-1
[mm]
D6
直径 DIN 974-1
[mm]
D7
直径 DIN 974-1
[mm]
G1
螺纹
[mm]
G2
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
S
行程
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
宽度
[mm]
M1
间距
[mm]
M2
间距
[mm]
M3
间距
[mm]
M4
间距
[mm]
M5
间距
[mm]
M6
间距
[mm]
P1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STX
螺距
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21250-030X300
21250-030X300
A
TR 14X3
130
8
30H8
30
7
11
-
-
M06
M06
26
36
21
54
27.0
52
2
150
300
50
26
50
40X30
114.5
70
42
-
-
2X2X20
3.3500
Yes
84798994
4059495507644
3.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-030X500
21250-030X500
A
TR 14X3
130
8
30H8
30
7
11
-
-
M06
M06
26
60
38
54
27.0
52
2
350
500
50
26
50
40X30
114.5
70
42
-
-
2X2X20
4.1500
Yes
84798994
4059495507651
3.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-030X800
21250-030X800
A
TR 14X3
130
8
30H8
30
7
11
-
-
M06
M06
26
36
21
54
27.0
52
2
650
800
50
26
50
40X30
114.5
70
42
-
-
2X2X20
5.2000
Yes
84798994
4059495507668
3.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-130X300
21250-130X300
A
TR 14X3
130
8
30H8
30
7
11
-
-
M06
M06
26
60
38
54
27.0
52
2
150
300
50
26
50
40X30
114.5
70
42
-
-
2X2X20
3.3800
Yes
84798994
4059495507675
3.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-130X500
21250-130X500
A
TR 14X3
130
8
30H8
30
7
11
-
-
M06
M06
26
36
21
54
27.0
52
2
350
500
50
26
50
40X30
114.5
70
42
-
-
2X2X20
4.1500
Yes
84798994
4059495507682
3.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-130X800
21250-130X800
A
TR 14X3
130
8
30H8
30
7
11
-
-
M06
M06
26
60
38
54
27.0
52
2
650
800
50
26
50
40X30
114.5
70
42
-
-
2X2X20
5.2800
Yes
84798994
4059495507699
3.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-040X300
21250-040X300
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
120
300
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
6.4500
Yes
84798994
4059495507705
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-040X500
21250-040X500
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
320
500
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
8.1500
Yes
84798994
4059495507712
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-040X800
21250-040X800
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
620
800
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
12.4900
Yes
84798994
4059495507729
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-040X1000
21250-040X1000
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
820
1000
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
12.7200
Yes
84798994
4059495507736
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-140X300
21250-140X300
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
120
300
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
6.9700
Yes
84798994
4059495507743
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-140X500
21250-140X500
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
320
500
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
8.8900
Yes
84798994
4059495507750
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-140X800
21250-140X800
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
620
800
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
11.7700
Yes
84798994
4059495507767
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21250-140X1000
21250-140X1000
B
TR 20X4
180
12
40H8
40
9
15
6,5
11
M08
M08
63
31.5
60
3
820
1000
60
38
60
46
160.0
90
62
38
132
4X4X32
12.9600
Yes
84798994
4059495507774
4.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表