Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03090 inch - 锁紧柱塞
norelem
norelem 英制
03000 inch
锁紧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/arretierbolzen/03090_inch.prj},{NB=03090-02410A70},{GR=4},{D=10},{D2=33},{L=80},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{H=10},{F=2.8},{SW1=22},{F1=20},{F2=34},{GEW=0.1385},{EAN=4059495532950},{SW2X=28.5750},{DGR=18.000},{NDM=0.000},{NDM1=0.7500},{TYP=2},{TAB=2},{TAB1=1},{TAB2=2},{ST=0.000},{XB1=10.720},{XA=24.000},{XB=14.400},{XC=22.000},{XD=0.700},{XE=53.000},{XF=31.000},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=1.000},{XJ=0.300},{XK=1.280},{XL=10.000},{XM=2.500},{XN=1.000},{XO=10.300},{XP=14.000},{XQ=0.700},{XR=3.700},{XS=10.000},{XT=2.800},{XU=30.000},{XV=8.000},{XW=13.900},{XX=4.000},{XY=10.700},{XZ=1.200},{BEST=03090-02410A7},{FORM=B},{AUSF=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{D1=3/4-10},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
脚杯:
[mm]
H
插销行程
[mm]
F
销倒角
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03090-1005A4
03090-1005A4
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
0
5
3/8-16
21
47
17
7
15
5
1.3
13
0
5
12
0.0179
Yes
73181900
4059495533063
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1105AL
03090-1105AL
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
3/8-24
21
47
17
7
15
5
1.3
13
0
5
12
0.0184
Yes
73181900
4059495533087
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1206A5
03090-1206A5
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
1/2-13
25
56
20
8
17
6
1.8
14
0
6
14
0.0296
Yes
73181900
4059495533148
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1308A6
03090-1308A6
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
5/8-11
33
74
26
10
23
8
2.3
19
0
15
35
0.0658
Yes
73181900
4059495533209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-1410A7
03090-1410A7
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
3/4-10
33
80
28
12
25
10
2.8
22
0
20
34
0.1071
Yes
73181900
4059495533278
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2005A4
03090-2005A4
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
0
5
3/8-16
21
47
17
7
15
5
1.3
13
9/16
5
12
0.0010
Yes
73181900
4059495533315
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2105AL
03090-2105AL
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
3/8-24
21
47
17
7
15
5
1.3
13
9/16
5
12
0.0229
Yes
73181900
4059495533322
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2206A5
03090-2206A5
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
1/2-13
25
56
20
8
17
6
1.8
14
3/4
6
14
0.0413
Yes
73181900
4059495533339
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2308A6
03090-2308A6
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
5/8-11
33
74
26
10
23
8
2.3
19
15/16
15
35
0.0873
Yes
73181900
4059495533346
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-2410A7
03090-2410A7
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
3/4-10
33
80
28
12
25
10
2.8
22
1-1/8
20
34
0.1380
Yes
73181900
4059495533353
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3005A4
03090-3005A4
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
0
5
3/8-16
21
47
17
7
15
5
1.3
13
0
5
12
0.0168
Yes
73181900
4059495533360
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3105AL
03090-3105AL
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
3/8-24
21
47
17
7
15
5
1.3
13
0
5
12
0.0193
Yes
73181900
4059495533377
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3206A5
03090-3206A5
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
1/2-13
25
56
20
8
17
6
1.8
14
0
6
14
0.0301
Yes
73181900
4059495533384
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3308A6
03090-3308A6
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
5/8-11
33
74
26
10
23
8
2.3
19
0
15
35
0.0657
Yes
73181900
4059495533391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-3410A7
03090-3410A7
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
3/4-10
33
80
28
12
25
10
2.8
22
0
20
34
0.0994
Yes
73181900
4059495533407
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4005A4
03090-4005A4
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
0
5
3/8-16
21
47
17
7
15
5
1.3
13
9/16
5
12
0.0010
Yes
73181900
4059495533414
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4105AL
03090-4105AL
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
1
5
3/8-24
21
47
17
7
15
5
1.3
13
9/16
5
12
0.0216
Yes
73181900
4059495533421
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4206A5
03090-4206A5
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
2
6
1/2-13
25
56
20
8
17
6
1.8
14
3/4
6
14
0.0399
Yes
73181900
4059495533438
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4308A6
03090-4308A6
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
3
8
5/8-11
33
74
26
10
23
8
2.3
19
15/16
15
35
0.0857
Yes
73181900
4059495533445
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-4410A7
03090-4410A7
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
硬化处理顶销
4
10
3/4-10
33
80
28
12
25
10
2.8
22
1-1/8
20
34
0.1389
Yes
73181900
4059495533452
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01005A4
03090-01005A4
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
0
5
3/8-16
21
47
17
7
15
5
1.3
13
0
5
12
0.0180
Yes
73181900
4059495532868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01105AL
03090-01105AL
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
1
5
3/8-24
21
47
17
7
15
5
1.3
13
0
5
12
0.0194
Yes
73181900
4059495532875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01206A5
03090-01206A5
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
2
6
1/2-13
25
56
20
8
17
6
1.8
14
0
6
14
1.0000
Yes
73181900
4059495532882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01308A6
03090-01308A6
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
3
8
5/8-11
33
74
26
10
23
8
2.3
19
0
15
35
0.0657
Yes
73181900
4059495532899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-01410A7
03090-01410A7
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
不锈钢
硬化处理顶销
4
10
3/4-10
33
80
28
12
25
10
2.8
22
0
20
34
0.1061
Yes
73181900
4059495532905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表