Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10347 - 基板,B 型和 I 型
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
铝材护层
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/abdeckungen_f_aluminiumprofile/10347.prj},{NB=10347-0630601121},{BEST=10347-0630601121},{AUSF=schwarz pulverbeschichtet},{TYP=I},{NUTB=6},{PROFIL=30x60},{B=30},{L=60},{H=12},{A=30},{D=M12},{D1=6.6},{D2=11},{GEW=0.0987},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059495300825},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.0},{XA=6.8},{TYP1=1.0},{XB=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
PROFIL
型面
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
A
间距
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
10347-0840801080
10347-0840801080
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M8
9.0
15
0.1871
Yes
79070060
4059495300887
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0840801100
10347-0840801100
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M10
9.0
15
0.1942
Yes
79070060
4059495300900
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0840801120
10347-0840801120
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M12
9.0
15
0.1874
Yes
79070060
4059495300924
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0840801160
10347-0840801160
亮色
I
8
40x80
40
80
16
40
M16
9.0
15
0.1838
Yes
79070060
4059495300948
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0880801080
10347-0880801080
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M8
9.0
15
0.3744
Yes
79070060
4059495300962
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0880801100
10347-0880801100
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M10
9.0
15
0.3637
Yes
79070060
4059495300986
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0880801120
10347-0880801120
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M12
9.0
15
0.3595
Yes
79070060
4059495301006
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0880801160
10347-0880801160
亮色
I
8
80x80
80
80
16
40
M16
9.0
15
0.3565
Yes
79070060
4059495301020
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1040802080
10347-1040802080
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M8
14.5
20
0.1979
Yes
79070060
4059495301044
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1040802100
10347-1040802100
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M10
14.5
20
0.1972
Yes
79070060
4059495301051
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1040802120
10347-1040802120
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M12
14.5
20
0.1934
Yes
79070060
4059495301068
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1040802160
10347-1040802160
亮色
B
10
40x80
40
80
16
40
M16
14.5
20
0.1864
Yes
79070060
4059495301075
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1045902100
10347-1045902100
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M10
14.5
20
0.2527
Yes
79070060
4059495301082
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1045902120
10347-1045902120
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M12
14.5
20
0.2473
Yes
79070060
4059495301105
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1045902140
10347-1045902140
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M14
14.5
20
0.2401
Yes
79070060
4059495301129
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1045902160
10347-1045902160
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M16
14.5
20
0.2396
Yes
79070060
4059495301143
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1045902200
10347-1045902200
亮色
B
10
45x90
45
90
16
45
M20
14.5
20
0.2320
Yes
79070060
4059495301167
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1090902100
10347-1090902100
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M10
14.5
20
0.4779
Yes
79070060
4059495301181
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1090902120
10347-1090902120
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M12
14.5
20
0.4760
Yes
79070060
4059495301204
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1090902140
10347-1090902140
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M14
14.5
20
0.4716
Yes
79070060
4059495301228
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1090902160
10347-1090902160
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M16
14.5
20
0.4687
Yes
79070060
4059495301242
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-1090902200
10347-1090902200
亮色
B
10
90x90
90
90
16
45
M20
14.5
20
0.4602
Yes
79070060
4059495301266
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0630601081
10347-0630601081
经黑色粉末喷涂处理
I
6
30x60
30
60
12
30
M8
6.6
11
0.1031
Yes
79070060
4059495300801
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0630601101
10347-0630601101
经黑色粉末喷涂处理
I
6
30x60
30
60
12
30
M10
6.6
11
0.1043
Yes
79070060
4059495300818
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
10347-0630601121
10347-0630601121
经黑色粉末喷涂处理
I
6
30x60
30
60
12
30
M12
6.6
11
0.0987
Yes
79070060
4059495300825
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表