Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
09114 - 磁铁(带座磁铁),带螺柱,材质为 NdFeB,带橡胶保护套
norelem
灵活的标准件系统
09000 带座磁铁, 平头带座磁铁 橡胶磁铁 磁贴 生磁铁 其他磁铁 厚罐形磁铁, 带座磁铁
橡胶磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_09000/gummiert_magnete/09114.prj},{NB=09114-02},{BEST=09114-02},{D=22},{D1=8},{D2=M4},{H=6.0},{H1=11.5},{T=6},{HAFTKRAFT=50},{GEW=0.0012},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059495218137},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=4.0},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
长度
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
HAFTKRAFT
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
09114-07
09114-07
18
8
M4
6.0
11.5
6
37
0.0086
Yes
85051100
4059495440439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09114-01
09114-01
12
8
M4
7.0
14.8
6
10
0.0059
Yes
85051100
4059495218120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09114-02
09114-02
22
8
M4
6.0
11.5
6
50
0.0012
Yes
85051100
4059495218137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09114-03
09114-03
31
8
M4
6.0
11.5
5
75
0.0223
Yes
85051100
4059495218144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09114-04
09114-04
43
8
M4
6.0
10.5
5
85
0.0297
Yes
85051100
4059495218151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09114-05
09114-05
66
10
M5
8.2
15.0
8
180
0.1044
Yes
85051100
4059495218168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09114-06
09114-06
88
12
M8
8.2
17.0
11
420
0.1899
Yes
85051100
4059495218175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表