Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07590 - 帽型螺母,DIN 1804
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07590.prj},{NB=07590-224},{BEST=07590-224},{FORM=H},{AUSF=gehärtet und geschliffen},{SS=-},{MATERIAL=Einsatzstahl},{D1=M 24 x 1,5},{D2=42},{D3=36},{H=9},{B=6},{T=2.5},{GEW=0.0597},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495172125},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{ST=1.500},{NDM=24.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
SS
金属键
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
螺栓
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
B
宽度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07590-110
07590-110
W
软质
-
渗碳钢
M 10 x 1
25
20
6
5
2.0
0.0166
Yes
73181600
4059495171890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-112
07590-112
W
软质
-
渗碳钢
M 12 x 1,5
28
23
6
5
2.0
0.0209
Yes
73181600
4059495171906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-114
07590-114
W
软质
-
渗碳钢
M 14 x 1,5
30
25
7
5
2.0
0.0268
Yes
73181600
4059495171913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-116
07590-116
W
软质
-
渗碳钢
M 16 x 1,5
32
27
7
5
2.0
0.0300
Yes
73181600
4059495171920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-118
07590-118
W
软质
-
渗碳钢
M 18 x 1,5
34
28
8
6
2.5
0.0230
Yes
73181600
4059495171937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-120
07590-120
W
软质
-
渗碳钢
M 20 x 1,5
36
30
8
6
2.5
0.0399
Yes
73181600
4059495171944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-122
07590-122
W
软质
-
渗碳钢
M 22 x 1,5
40
34
9
6
2.5
0.0562
Yes
73181600
4059495171951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-124
07590-124
W
软质
-
渗碳钢
M 24 x 1,5
42
36
9
6
2.5
0.0596
Yes
73181600
4059495171968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-126
07590-126
W
软质
-
渗碳钢
M 26 x 1,5
45
38
10
7
3.0
0.0750
Yes
73181600
4059495171975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-128
07590-128
W
软质
-
渗碳钢
M 28 x 1,5
50
43
10
7
3.0
0.0983
Yes
73181600
4059495171982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-130
07590-130
W
软质
-
渗碳钢
M 30 x 1,5
50
43
10
7
3.0
0.0970
Yes
73181600
4059495171999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-132
07590-132
W
软质
-
渗碳钢
M 32 x 1,5
52
45
11
7
3.0
0.1039
Yes
73181600
4059495172002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-135
07590-135
W
软质
-
渗碳钢
M 35 x 1,5
55
48
11
7
3.0
0.1125
Yes
73181600
4059495172019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-138
07590-138
W
软质
-
渗碳钢
M 38 x 1,5
58
50
11
8
3.5
0.1185
Yes
73181600
4059495172026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-140
07590-140
W
软质
-
渗碳钢
M 40 x 1,5
62
54
12
8
3.5
0.1500
Yes
73181600
4059495172033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-142
07590-142
W
软质
-
渗碳钢
M 42 x 1,5
62
54
12
8
3.5
0.1411
Yes
73181600
4059495172040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-210
07590-210
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 10 x 1
25
20
6
5
2.0
0.0170
Yes
73181600
4059495172057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-212
07590-212
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 12 x 1,5
28
23
6
5
2.0
0.0203
Yes
73181600
4059495172064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-214
07590-214
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 14 x 1,5
30
25
7
5
2.0
0.0269
Yes
73181600
4059495172071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-216
07590-216
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 16 x 1,5
32
27
7
5
2.0
0.0292
Yes
73181600
4059495172088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-218
07590-218
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 18 x 1,5
34
28
8
6
2.5
0.0362
Yes
73181600
4059495172095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-220
07590-220
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 20 x 1,5
36
30
8
6
2.5
0.0396
Yes
73181600
4059495172101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-222
07590-222
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 22 x 1,5
40
34
9
6
2.5
0.0558
Yes
73181600
4059495172118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-224
07590-224
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 24 x 1,5
42
36
9
6
2.5
0.0597
Yes
73181600
4059495172125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-226
07590-226
H
经硬化和打磨处理
-
渗碳钢
M 26 x 1,5
45
38
10
7
3.0
0.0746
Yes
73181600
4059495172132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表