Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07590-01 - DIN 981 钢制或不锈钢开槽螺母
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07590-01.prj},{NB=07590-01-045},{BEST=07590-01-045},{MATERIAL=Stahl},{OFG=verzinkt},{B=6},{D1=M45X1,5},{D2=65},{D3=56.0},{H=10},{T=2.5},{GEW=0.1219},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495642970},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=45.000},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
D1
宽度
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
螺纹
[mm]
T
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07590-01-0010
07590-01-0010
钢制
亮色
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
73181600
4059495510361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0012
07590-01-0012
钢制
亮色
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
73181600
4059495510378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0015
07590-01-0015
钢制
亮色
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
73181600
4059495510385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0017
07590-01-0017
钢制
亮色
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0129
Yes
73181600
4059495510392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0020
07590-01-0020
钢制
亮色
4
M20X1
32
26.0
6
2.0
0.0194
Yes
73181600
4059495510408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0025
07590-01-0025
钢制
亮色
5
M25X1,5
38
32.0
7
2.0
0.0311
Yes
73181600
4059495510415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0030
07590-01-0030
钢制
亮色
5
M30X1,5
45
38.0
7
2.0
0.0421
Yes
73181600
4059495510422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0035
07590-01-0035
钢制
亮色
5
M35X1,5
52
44.0
8
2.0
0.0648
Yes
73181600
4059495510439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0040
07590-01-0040
钢制
亮色
6
M40X1,5
58
50.0
9
2.5
0.0874
Yes
73181600
4059495510446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0045
07590-01-0045
钢制
亮色
6
M45X1,5
65
56.0
10
2.5
0.1223
Yes
73181600
4059495510453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0050
07590-01-0050
钢制
亮色
6
M50X1,5
70
61.0
11
2.5
0.1486
Yes
73181600
4059495510460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0055
07590-01-0055
钢制
亮色
7
M55X2
75
67.0
11
3.0
0.1626
Yes
73181600
4059495510477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0060
07590-01-0060
钢制
亮色
7
M60X2
80
73.0
11
3.0
0.1765
Yes
73181600
4059495510484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0065
07590-01-0065
钢制
亮色
7
M65X2
85
79.0
12
3.0
0.2099
Yes
73181600
4059495510491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0070
07590-01-0070
钢制
亮色
8
M70X2
92
85.0
12
3.5
0.2459
Yes
73181600
4059495510507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0075
07590-01-0075
钢制
亮色
8
M75X2
98
90.0
13
3.5
0.2977
Yes
73181600
4059495510514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0080
07590-01-0080
钢制
亮色
8
M80X2
105
95.0
15
3.5
0.4005
Yes
73181600
4059495510521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0085
07590-01-0085
钢制
亮色
8
M85X2
110
102.0
15
3.5
0.4565
Yes
73181600
4059495510538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0090
07590-01-0090
钢制
亮色
10
M90X2
120
108.0
16
4.0
0.5780
Yes
73181600
4059495510545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0095
07590-01-0095
钢制
亮色
10
M95X2
125
110.0
17
4.0
0.6452
Yes
73181600
4059495510552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-0100
07590-01-0100
钢制
亮色
10
M100X2
130
120.0
18
4.0
0.7252
Yes
73181600
4059495510569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-010
07590-01-010
钢制
镀锌
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
73181600
4059495642888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-012
07590-01-012
钢制
镀锌
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
73181600
4059495642895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-015
07590-01-015
钢制
镀锌
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
73181600
4059495642901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-01-017
07590-01-017
钢制
镀锌
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0130
Yes
73181600
4059495642918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表