Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07532 - 带公差补偿的钢制平头螺栓 适用于浮动轴承
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07532.prj},{NB=07532-110510008X100},{D1=10.5},{D2=18},{D4=13.0},{E=1.0},{H=10},{H1=16.0},{SW=6},{ANZDM=18.5},{AXK=6300},{GEW=0.0164},{EAN=4059495716688},{NDM=8.000},{XA=4.100},{XB=6.200},{XC=3.800},{XD=2.000},{XE=17.900},{XF=6.000},{XG=2.800},{XH=2.400},{XI=0.400},{XJ=6.800},{XK=1.000},{XL=10.000},{XM=10.000},{BEST=07532-110510008X100},{FORM=A},{FORMT=mit Außengewinde},{D=M8},{L=10},{T=-},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D4
Durchmesser max
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZDM
最大锁紧扭矩
[mm]
AXK
最大允许 轴向力
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07532-106003004X055
07532-106003004X055
A
带外螺纹
M4
6.0
10
8.0
0.6
3
6.5
5.5
-
3
2.0
1500
0.0022
Yes
73181520
4059495716619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-106005004X055
07532-106005004X055
A
带外螺纹
M4
6.0
10
8.0
0.6
5
8.5
5.5
-
3
2.0
1500
0.0026
Yes
73181520
4059495716626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-107005005X065
07532-107005005X065
A
带外螺纹
M5
7.0
12
9.0
0.8
5
9.0
6.5
-
4
4.5
3000
0.0042
Yes
73181520
4059495716633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-107008005X060
07532-107008005X060
A
带外螺纹
M5
7.0
12
9.0
0.8
8
12.0
6.5
-
4
4.5
3000
0.0051
Yes
73181520
4059495716640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-108505006X080
07532-108505006X080
A
带外螺纹
M6
8.5
15
11.0
1.0
5
10.0
8
-
5
7.5
4900
0.0087
Yes
73181520
4059495716657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-108508006X080
07532-108508006X080
A
带外螺纹
M6
8.5
15
11.0
1.0
8
13.0
8
-
5
7.5
4900
0.0086
Yes
73181520
4059495716664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-110506008X100
07532-110506008X100
A
带外螺纹
M8
10.5
18
13.0
1.0
6
12.0
10
-
6
18.5
6300
0.0136
Yes
73181520
4059495716671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-110510008X100
07532-110510008X100
A
带外螺纹
M8
10.5
18
13.0
1.0
10
16.0
10
-
6
18.5
6300
0.0164
Yes
73181520
4059495716688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-206003004
07532-206003004
B
带内螺纹
M4
6.0
10
8.0
1.0
3
8.0
-
5
4
2.0
1500
0.0022
Yes
73181520
4059495716695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-206005004
07532-206005004
B
带内螺纹
M4
6.0
10
8.0
1.0
5
10.0
-
7
4
2.0
1500
0.0025
Yes
73181520
4059495716701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-207005005
07532-207005005
B
带内螺纹
M5
7.0
12
9.0
1.2
5
10.5
-
7
5
4.0
3000
0.0035
Yes
73181520
4059495716718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-207008005
07532-207008005
B
带内螺纹
M5
7.0
12
9.0
1.2
8
13.5
-
10
5
4.0
3000
0.0040
Yes
73181520
4059495716725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-208505006
07532-208505006
B
带内螺纹
M6
8.5
15
11.0
1.5
5
12.0
-
8
6
7.0
4900
0.0068
Yes
73181520
4059495716732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-208508006
07532-208508006
B
带内螺纹
M6
8.5
15
11.0
1.5
8
15.0
-
11
6
7.0
4900
0.0076
Yes
73181520
4059495716749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-210506008
07532-210506008
B
带内螺纹
M8
10.5
18
13.0
2.0
6
15.0
-
10
8
18.0
6300
0.0118
Yes
73181520
4059495716756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07532-210510008
07532-210510008
B
带内螺纹
0
10.5
18
13.0
2.0
10
19.0
-
14
8
18.0
6300
0.0131
Yes
73181520
4059495716763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06174 - 塑料十字手柄 带突出钢衬套
norelem
30.05.2024
07020 - 螺柱
norelem
30.05.2024
07165 - 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
23820 - 带保持架的 FAG 圆柱滚子轴承
norelem
26.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07304 - 弹簧垫片 DIN 137 B
norelem
30.05.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-V2A - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
07530 - 平头螺栓,带一字槽和轴肩 DIN 923
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,加长顶销
norelem
10.06.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
28.06.2024
07590-01 - DIN 981 钢制或不锈钢开槽螺母
norelem
30.05.2024
08927 - 平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173
norelem
30.05.2024
07306 - 塑料垫片 具有防脱保护
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表