Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07460 - 球面校正垫圈
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07460.prj},{NB=07460-501 (0)},{BEST=07460-501},{MATERIAL=Stahl},{ROT=0},{H=20.0},{H1=14.0},{D=65},{D2=70},{D1=36.0},{D3=48},{A=4},{R=55.000},{GEW=0.3598},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495170565},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
角件
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07460-151
07460-151
钢制
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0243
Yes
73182200
4059495170480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-201
07460-201
钢制
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0457
Yes
73182200
4059495170503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-301
07460-301
钢制
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1050
Yes
73182200
4059495170527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-401
07460-401
钢制
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2154
Yes
73182200
4059495170541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-501
07460-501
钢制
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3598
Yes
73182200
4059495170565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-152
07460-152
不锈钢
8.0
5.5
23
25
8.5
15
4
0.0247
Yes
73182200
4059495170497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-202
07460-202
不锈钢
10.0
6.2
30
32
13.0
20
4
0.0455
Yes
73182200
4059495170510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-302
07460-302
不锈钢
12.5
9.0
40
45
20.0
30
4
0.1049
Yes
73182200
4059495170534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-402
07460-402
不锈钢
16.0
13.0
52
58
29.0
38
4
0.2164
Yes
73182200
4059495170558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07460-502
07460-502
不锈钢
20.0
14.0
65
70
36.0
48
4
0.3637
Yes
73182200
4059495170572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表