Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07791 - 吊钩,强度等级 10
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊钩
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/lasthaken/07791.prj},{NB=07791-11010000},{A=66},{A1=45},{B=0.0},{D=24.5},{D1=50.0},{L=183.0},{L1=0.0},{S=40},{S1=50},{TRAG=10000.0},{GEW=3.7550},{ZTN=73269086},{EAN=4059495349855},{TYP=2.0},{XA=257.0},{XB=154.4},{XC=82.2},{XD=65.1},{XE=75.6},{XF=36.0},{XG=7.0},{XH=6.6},{XI=73.7},{XJ=89.2},{XK=35.0},{XL=30.0},{XM=90.2},{XN=9.0},{XO=5.0},{XP=8.8},{XR=56.0},{XS=75.5},{XT=14.0},{XU=6.6},{XV=8.0},{XW=127.0},{XX=56.3},{XY=21.0},{XZ=28.6},{XA1=5.8},{XB1=0.0},{XC1=10.0},{XD1=14.4},{XE1=22.0},{XF1=16.0},{XG1=36.0},{XH1=5.2},{XI1=57.90},{XJ1=1.3},{XK1=0.0},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=66.5},{XP1=0.0},{XR1=0.0},{XS1=0.0},{XT1=0.0},{XU1=2.0},{XV1=3.5},{XW1=83.0},{XX1=10.9},{XY1=11.0},{XZ1=58.1},{XA2=1.0},{XB2=22.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
FKETTE
用于链条
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
S
宽度
[mm]
S1
厚度
[mm]
TRAG
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07791-11001400
07791-11001400
mit Ösenkopf
A
6
26
19
0.0
10.0
20.5
85.0
0.0
16
20
1400.0
0.3369
Yes
73269086
4059495349817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11002500
07791-11002500
mit Ösenkopf
A
7-8
33
26
0.0
11.0
25.0
105.0
0.0
19
29
2500.0
0.5671
Yes
73269086
4059495349824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11004000
07791-11004000
mit Ösenkopf
A
10
40
31
0.0
16.0
34.0
131.0
0.0
26
33
4000.0
1.1750
Yes
73269086
4059495349831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11006700
07791-11006700
mit Ösenkopf
A
13
51
40
0.0
19.0
43.0
163.0
0.0
33
45
6700.0
2.4000
Yes
73269086
4059495349848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11010000
07791-11010000
mit Ösenkopf
A
16
66
45
0.0
24.5
50.0
183.0
0.0
40
50
10000.0
3.7550
Yes
73269086
4059495349855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21001400
07791-21001400
mit Gabelkopf
B
6
26
19
7.2
7.5
0.0
69.0
8.0
15
20
1400.0
0.2936
Yes
73269086
4059495349862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21001900
07791-21001900
mit Gabelkopf
B
7
34
26
9.5
9.0
0.0
95.0
10.0
19
28
1900.0
0.6192
Yes
73269086
4059495349879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21002500
07791-21002500
mit Gabelkopf
B
8
34
26
9.5
10.0
0.0
95.0
10.0
19
28
2500.0
0.6220
Yes
73269086
4059495349886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21004000
07791-21004000
mit Gabelkopf
B
10
40
31
12.0
13.0
0.0
110.0
13.5
25
33
4000.0
1.1380
Yes
73269086
4059495349893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21006700
07791-21006700
mit Gabelkopf
B
13
51
40
15.0
16.0
0.0
136.0
17.0
30
40
6700.0
2.1530
Yes
73269086
4059495349909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21010000
07791-21010000
mit Gabelkopf
B
16
56
45
18.0
20.0
0.0
155.0
22.0
37
48
10000.0
3.5250
Yes
73269086
4059495349916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表