Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07113 - 圆形压块及垫片
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
夹持件, 基板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/grippers_auflageplatten/07113.prj},{NB=07113-25102},{BEST=07113-25102},{FORM=E},{AUSF=Edelstahleinsatz abgeflacht, plan},{D2=25},{D3=0.0},{L3=10},{L4=5.0},{L5=0},{C=0.0},{E=0.00},{G=M 6},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495151922},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDR=6.000},{TYP=1.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{TYP1=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
深度
[mm]
L5
长度
[mm]
C
高度
[mm]
E
宽度
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07113-10108
07113-10108
C
钢制平头嵌入件,平整
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0051
Yes
84662080
4059495151014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-10128
07113-10128
C
钢制平头嵌入件,平整
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0062
Yes
84662080
4059495151069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-12108
07113-12108
C
钢制平头嵌入件,平整
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0075
Yes
84662080
4059495151502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-12128
07113-12128
C
钢制平头嵌入件,平整
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0090
Yes
84662080
4059495151571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-16108
07113-16108
C
钢制平头嵌入件,平整
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0141
Yes
84662080
4059495151731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-16128
07113-16128
C
钢制平头嵌入件,平整
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0171
Yes
84662080
4059495151786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-20108
07113-20108
C
钢制平头嵌入件,平整
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0227
Yes
84662080
4059495151847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-20128
07113-20128
C
钢制平头嵌入件,平整
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0208
Yes
84662080
4059495151892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-25108
07113-25108
C
钢制平头嵌入件,平整
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0362
Yes
84662080
4059495151953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-25128
07113-25128
C
钢制平头嵌入件,平整
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0441
Yes
84662080
4059495152004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-10109
07113-10109
K
POM 平头嵌入件,平整
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0009
Yes
84662080
4059495151021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-10129
07113-10129
K
POM 平头嵌入件,平整
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0010
Yes
84662080
4059495151076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-12109
07113-12109
K
POM 平头嵌入件,平整
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0014
Yes
84662080
4059495151519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-12129
07113-12129
K
POM 平头嵌入件,平整
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0017
Yes
84662080
4059495151588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-16109
07113-16109
K
POM 平头嵌入件,平整
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0025
Yes
84662080
4059495151748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-16129
07113-16129
K
POM 平头嵌入件,平整
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0030
Yes
84662080
4059495151793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-20109
07113-20109
K
POM 平头嵌入件,平整
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0041
Yes
84662080
4059495151854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-20129
07113-20129
K
POM 平头嵌入件,平整
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0049
Yes
84662080
4059495151908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-25109
07113-25109
K
POM 平头嵌入件,平整
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0065
Yes
84662080
4059495151960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-25129
07113-25129
K
POM 平头嵌入件,平整
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0078
Yes
84662080
4059495152011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-10102
07113-10102
E
不锈钢平头嵌入件,平整
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0050
Yes
84662080
4059495150987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-10122
07113-10122
E
不锈钢平头嵌入件,平整
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0059
Yes
84662080
4059495151038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-12102
07113-12102
E
不锈钢平头嵌入件,平整
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0076
Yes
84662080
4059495151472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-12122
07113-12122
E
不锈钢平头嵌入件,平整
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0091
Yes
84662080
4059495151533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07113-16102
07113-16102
E
不锈钢平头嵌入件,平整
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0139
Yes
84662080
4059495151700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表