Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07653 - 自攻螺套,带侧孔
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07653.prj},{NB=07653-12},{D2=16.0},{P=1.75},{L=12},{TMIN=15},{RMINLM=3.2},{RMINGE=4.80},{RMINKS=4.00},{GEW=0.0062},{EAN=4059495174044},{NDM=12.000},{XA=4.80},{XB=3.50},{XC=14.50},{XD=1.50},{XE=15.00},{XF=0.90},{BEST=07653-12},{MATERIAL=Stahl},{D1=M12},{BESTHEWZ=07652-812},{BESTMEWZ=07652-912},{BESTHEWZK=K0978.812},{BESTMEWZK=K0978.912},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
P
螺距
[mm]
L
长度
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min 合金
[mm]
RMINGE
R min 铸铁
[Nm]
RMINKS
R min 塑料
[min-1]
BESTHEWZ
手工装配工具订货号
ⁿ/ₐ
BESTMEWZ
机械装配工具订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07653-03
07653-03
钢制
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
07652-803
07652-903
0.0003
Yes
73181900
4059495173917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-04
07653-04
钢制
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
07652-804
07652-904
0.0007
Yes
73181900
4059495173924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-05
07653-05
钢制
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
07652-805
07652-905
0.0011
Yes
73181900
4059495173931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-06
07653-06
钢制
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
07652-806
07652-906
0.0022
Yes
73181900
4059495173948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-08
07653-08
钢制
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
07652-808
07652-908
0.0028
Yes
73181900
4059495173955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-10
07653-10
钢制
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
07652-810
07652-910
0.0044
Yes
73181900
4059495173962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-12
07653-12
钢制
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
07652-812
07652-912
0.0062
Yes
73181900
4059495174044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-103
07653-103
不锈钢
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
07652-803
07652-903
0.0003
Yes
73181900
4059495173979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-104
07653-104
不锈钢
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
07652-804
07652-904
0.0007
Yes
73181900
4059495173986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-105
07653-105
不锈钢
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
07652-805
07652-905
0.0010
Yes
73181900
4059495173993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-106
07653-106
不锈钢
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
07652-806
07652-906
0.0023
Yes
73181900
4059495174006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-108
07653-108
不锈钢
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
07652-808
07652-908
0.0033
Yes
73181900
4059495174013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-110
07653-110
不锈钢
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
07652-810
07652-910
0.0044
Yes
73181900
4059495174020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-112
07653-112
不锈钢
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
07652-812
07652-912
0.0062
Yes
73181900
4059495174037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表