Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06210 - 星型旋钮,带凸出型钢制衬套
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06210.prj},{NB=06210-408X30},{D1=40},{D2=13.5},{H=25},{H2=13},{H3=10.0},{GEW=0.0357},{EAN=4059495292601},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP2=0.0},{TYP1=0.0},{TYP=0.0},{D4X1=0.000},{XA=60.000},{XB=2.500},{XC=16.000},{XD=0.500},{XE=3.500},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=7.000},{XI=19.000},{XJ=0.300},{XK=0.500},{XL=0.500},{XM=0.400},{XN=0.300},{XO=30.000},{BEST=06210-408X30},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M8},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
T
深度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06210-105
06210-105
钢制衬套
H
带盲孔衬套
5
25
10.0
9.5
17
9
7.0
-
0.0080
Yes
73182900
4059495061528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-106
06210-106
钢制衬套
H
带盲孔衬套
6
32
13.5
12.5
21
11
9.5
-
0.0192
Yes
73182900
4059495061535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-1061
06210-1061
钢制衬套
H
带盲孔衬套
6
40
13.5
12.5
25
13
10.0
-
0.0235
Yes
73182900
4059495061542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-108
06210-108
钢制衬套
H
带盲孔衬套
8
40
13.5
12.5
25
13
10.0
-
0.0208
Yes
73182900
4059495061559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-1081
06210-1081
钢制衬套
H
带盲孔衬套
8
50
19.0
19.5
32
17
12.0
-
0.0614
Yes
73182900
4059495061566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-110
06210-110
钢制衬套
H
带盲孔衬套
10
50
19.0
19.5
32
17
12.0
-
0.0570
Yes
73182900
4059495061573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-1101
06210-1101
钢制衬套
H
带盲孔衬套
10
63
19.0
19.5
37
18
12.0
-
0.0709
Yes
73182900
4059495061580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-112
06210-112
钢制衬套
H
带盲孔衬套
12
63
19.0
19.5
37
18
12.0
-
0.0653
Yes
73182900
4059495061597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-116
06210-116
钢制衬套
H
带盲孔衬套
16
63
23.0
24.5
40
21
15.0
-
0.0853
Yes
73182900
4059495061603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-205
06210-205
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 5
25
10.0
9.0
17
9
7.0
-
0.0082
Yes
73181600
4059495061610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-206
06210-206
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 6
32
13.5
12.0
21
11
9.5
-
0.0196
Yes
73181600
4059495061627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-2061
06210-2061
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 6
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0238
Yes
73181600
4059495061634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-208
06210-208
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 8
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0214
Yes
73181600
4059495061641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-2081
06210-2081
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 8
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0632
Yes
73181600
4059495061658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-210
06210-210
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 10
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0585
Yes
73181600
4059495061665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-2101
06210-2101
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 10
63
19.0
17.0
37
18
12.0
-
0.0730
Yes
73181600
4059495061672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-212
06210-212
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 12
63
19.0
17.0
37
18
12.0
-
0.0666
Yes
73181600
4059495061689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-216
06210-216
钢制衬套
K
带螺纹轴套
M 16
63
23.0
23.0
40
21
15.0
-
0.0887
Yes
73181600
4059495061696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-305
06210-305
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 5
25
10.0
9.0
17
9
7.0
-
0.0083
Yes
73181600
4059495061702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-306
06210-306
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 6
32
13.5
12.0
21
11
9.5
-
0.0197
Yes
73181600
4059495061719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-3061
06210-3061
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 6
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0239
Yes
73181600
4059495061726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-308
06210-308
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 8
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0215
Yes
73181600
4059495061733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-3081
06210-3081
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 8
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0633
Yes
73181600
4059495061740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-310
06210-310
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 10
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0588
Yes
73181600
4059495061757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-3101
06210-3101
不锈钢衬套
K
带螺纹轴套
M 10
63
19.0
17.0
37
18
12.0
-
0.0712
Yes
73181600
4059495061764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表