Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06460 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06460_1.prj},{NB=06460-9210182X35},{L=35},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=32.0},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1000},{EAN=4059495899381},{HX=28.5},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.070},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=10.000},{XB=8.000},{XD=1.000},{BEST=06460-9210182X35},{AUSF=Stahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06460-92061X15
06460-92061X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0840
Yes
73181520
4059495113197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X20
06460-92061X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0908
Yes
73181520
4059495113203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X25
06460-92061X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0901
Yes
73181520
4059495113210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X30
06460-92061X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0904
Yes
73181520
4059495113227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X35
06460-92061X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
35
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0943
Yes
73181520
4059495113234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X40
06460-92061X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0950
Yes
73181520
4059495113241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X45
06460-92061X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
45
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0972
Yes
73181520
4059495113258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X50
06460-92061X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0963
Yes
73181520
4059495113265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X55
06460-92061X55
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
55
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0920
Yes
73181520
4059495113272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92061X60
06460-92061X60
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0983
Yes
73181520
4059495113289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X15
06460-92081X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0927
Yes
73181520
4059495113395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X20
06460-92081X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0930
Yes
73181520
4059495113401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X25
06460-92081X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0964
Yes
73181520
4059495113418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X30
06460-92081X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0969
Yes
73181520
4059495113425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X35
06460-92081X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
35
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0969
Yes
73181520
4059495113432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X40
06460-92081X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
40
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
73181520
4059495113449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X45
06460-92081X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
45
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0980
Yes
73181520
4059495113456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X50
06460-92081X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
50
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1038
Yes
73181520
4059495113463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X55
06460-92081X55
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
55
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1055
Yes
73181520
4059495113470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92081X60
06460-92081X60
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
60
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1093
Yes
73181520
4059495113487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92101X15
06460-92101X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
15
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0910
Yes
73181520
4059495113593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92101X20
06460-92101X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
20
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
73181520
4059495113609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92101X25
06460-92101X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
25
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0999
Yes
73181520
4059495113616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92101X30
06460-92101X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
30
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1030
Yes
73181520
4059495113623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-92101X35
06460-92101X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 10
35
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1000
Yes
73181520
4059495113630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表