Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06920-05 - 不锈钢弓形把手,椭圆形
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06920-05_1.prj},{NB=06920-05-160161061},{BEST=06920-05-160161061},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4307},{OBFLGK=gleitpoliert},{A=160},{D=M6},{B=21},{B1=13},{H=50},{T=12},{L=173},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.3845},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495529714},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=19.000},{XB=10.000},{XC=20.000},{XD=11.000},{XE=2.000},{XF=3.800},{XG=5.000},{XH=13.300},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
高度
[mm]
H
高度
[mm]
T
间距
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06920-05-100160061
06920-05-100160061
不锈钢
1.4307
喷丸
100
M6
21
13
50
12
113
1000
0.2828
Yes
73269086
4059495529622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-112160061
06920-05-112160061
不锈钢
1.4307
喷丸
112
M6
21
13
50
12
125
1000
0.3031
Yes
73269086
4059495529639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-120160061
06920-05-120160061
不锈钢
1.4307
喷丸
120
M6
21
13
50
12
133
1000
0.3167
Yes
73269086
4059495529646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-128160061
06920-05-128160061
不锈钢
1.4307
喷丸
128
M6
21
13
50
12
141
1000
0.3302
Yes
73269086
4059495529653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-160160061
06920-05-160160061
不锈钢
1.4307
喷丸
160
M6
21
13
50
12
173
1000
0.3845
Yes
73269086
4059495529660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-100161061
06920-05-100161061
不锈钢
1.4307
经抛光处理
100
M6
21
13
50
12
113
1000
0.2828
Yes
73269086
4059495529677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-112161061
06920-05-112161061
不锈钢
1.4307
经抛光处理
112
M6
21
13
50
12
125
1000
0.3031
Yes
73269086
4059495529684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-120161061
06920-05-120161061
不锈钢
1.4307
经抛光处理
120
M6
21
13
50
12
133
1000
0.3167
Yes
73269086
4059495529691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-128161061
06920-05-128161061
不锈钢
1.4307
经抛光处理
128
M6
21
13
50
12
141
1000
0.3302
Yes
73269086
4059495529707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-160161061
06920-05-160161061
不锈钢
1.4307
经抛光处理
160
M6
21
13
50
12
173
1000
0.3845
Yes
73269086
4059495529714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-100160062
06920-05-100160062
不锈钢
1.4404
喷丸
100
M6
21
13
50
12
113
1000
0.2828
Yes
73269086
4059495529721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-112160062
06920-05-112160062
不锈钢
1.4404
喷丸
112
M6
21
13
50
12
125
1000
0.3031
Yes
73269086
4059495529738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-120160062
06920-05-120160062
不锈钢
1.4404
喷丸
120
M6
21
13
50
12
133
1000
0.3167
Yes
73269086
4059495529745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-128160062
06920-05-128160062
不锈钢
1.4404
喷丸
128
M6
21
13
50
12
141
1000
0.3302
Yes
73269086
4059495529752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-160160062
06920-05-160160062
不锈钢
1.4404
喷丸
160
M6
21
13
50
12
173
1000
0.3845
Yes
73269086
4059495529769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-100161062
06920-05-100161062
不锈钢
1.4404
经抛光处理
100
M6
21
13
50
12
113
1000
0.2828
Yes
73269086
4059495529776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-112161062
06920-05-112161062
不锈钢
1.4404
经抛光处理
112
M6
21
13
50
12
125
1000
0.3031
Yes
73269086
4059495529783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-120161062
06920-05-120161062
不锈钢
1.4404
经抛光处理
120
M6
21
13
50
12
133
1000
0.3167
Yes
73269086
4059495529790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-128161062
06920-05-128161062
不锈钢
1.4404
经抛光处理
128
M6
21
13
50
12
141
1000
0.3302
Yes
73269086
4059495529806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06920-05-160161062
06920-05-160161062
不锈钢
1.4404
经抛光处理
160
M6
21
13
50
12
173
1000
0.3845
Yes
73269086
4059495529813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表