Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05900 - 水平压紧式不锈钢快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05900_2_asmtab.prj},{NB=05900-1050020},{OH=86},{OG=67},{HALTEKRAFT1=900},{GEW=0.0766},{EAN=4059495053844},{OGG=1.61000},{OGGG=0.000},{OG1=66.74000},{OH1=86.340},{OLO=107.44997},{OLG=41.22986},{OHG=1.65000},{OHGG=0.000},{HUB=0.000},{SCHRL=25},{OL=5.200},{GR1=0},{GR=2},{TYPC=1},{TYPB=2},{TYPA=1},{TYP=1},{BEST=05900-105002},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{LOCHBILD=2},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=650},{SPANNKRAFT=550},{SPANNKRAFT1=620},{M=M5X25},{A=18},{A1=27},{A2=4.5},{A3=13.5},{A4=-},{B=16.8},{B1=27,3},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=-},{B5=2},{B6=22.5},{C=17,2},{C2=5,25},{D=5.5},{H=43,4},{H1=38.9},{L=125,7},{L1=41,8},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM,},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05900-104002
05900-104002
薄荷绿 RAL 6029
1
87
69
80
400
500
250
300
M4X16
16
24
4
12,8
0,95
16
24
10.2
7,2
14.1
1.5
20
11.7
4,95
4.2
28,7
26.3
91.8
23.7
0.0339
Yes
82057000
4059495053837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05900-105002
05900-105002
薄荷绿 RAL 6029
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27,3
13.2
9,2
-
2
22.5
17,2
5,25
5.5
43,4
38.9
125,7
41,8
0.0766
Yes
82057000
4059495053844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05900-106002
05900-106002
薄荷绿 RAL 6029
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
24.6
2.5
43.5
25,4
-
5.5
63,7
59,6
186,6
60.5
0.2580
Yes
82057000
4059495053851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05900-108002
05900-108002
薄荷绿 RAL 6029
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
32,2
-
6.2
73,9
70,1
223,1
74.9
0.3180
Yes
82057000
4059495053875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表