Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04378 - 加高筒
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
夹具压板, 动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04378.prj},{NB=04378-12125},{BEST=04378-12125},{D1=M 12},{D2=M 12},{D3=40},{L=125},{L1=155},{L2=35},{SW=36},{ANZM=49.0},{GEW=1.1930},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495048376},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{ST=1.75},{NDM1=12},{ST1=1.75},{XA=9.40},{TAB=1.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹直径
ⁿ/ₐ
D2
外螺纹直径
ⁿ/ₐ
D3
外径
[mm]
L
气缸长度
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04378-08032
04378-08032
M 8
M 8
24
32
51
20
22
29.4
0.1075
Yes
84662080
4059495048291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-08040
04378-08040
M 8
M 8
24
40
59
20
22
29.4
0.1364
Yes
84662080
4059495048307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-08050
04378-08050
M 8
M 8
24
50
69
20
22
29.4
0.1714
Yes
84662080
4059495048314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-08065
04378-08065
M 8
M 8
24
65
84
20
22
29.4
0.2246
Yes
84662080
4059495048321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12050
04378-12050
M 12
M 12
40
50
80
35
36
49.0
0.4550
Yes
84662080
4059495048338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12065
04378-12065
M 12
M 12
40
65
95
35
36
49.0
0.6039
Yes
84662080
4059495048345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12080
04378-12080
M 12
M 12
40
80
110
35
36
49.0
0.7501
Yes
84662080
4059495048352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12100
04378-12100
M 12
M 12
40
100
130
35
36
49.0
0.9475
Yes
84662080
4059495048369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12125
04378-12125
M 12
M 12
40
125
155
35
36
49.0
1.1930
Yes
84662080
4059495048376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12160
04378-12160
M 12
M 12
40
160
190
35
36
78.4
1.5380
Yes
84662080
4059495048383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-12200
04378-12200
M 12
M 12
40
200
230
35
36
49.0
1.9330
Yes
84662080
4059495048390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16050
04378-16050
M 16
M 16
50
50
80
35
46
78.4
0.7141
Yes
84662080
4059495048406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16065
04378-16065
M 16
M 16
50
65
95
35
46
78.4
0.9403
Yes
84662080
4059495048413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16080
04378-16080
M 16
M 16
50
80
110
35
46
78.4
1.1700
Yes
84662080
4059495048420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16100
04378-16100
M 16
M 16
50
100
130
35
46
78.4
1.4720
Yes
84662080
4059495048437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16125
04378-16125
M 16
M 16
50
125
155
35
46
78.4
1.8600
Yes
84662080
4059495048444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16160
04378-16160
M 16
M 16
60
160
190
35
55
78.4
3.4700
Yes
84662080
4059495048451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04378-16200
04378-16200
M 16
M 16
60
200
230
35
55
78.4
4.3600
Yes
84662080
4059495048468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
04372 - 夹具压板,经打磨处理,A/B/C 型
norelem
30.05.2024
04375 - 夹具夹板支架
norelem
30.05.2024
02037 - 支撑螺栓
norelem
30.05.2024
02035 - 延长件
norelem
30.05.2024
07030 - 螺柱,DIN 6379
norelem
30.05.2024
02000 - 自适应球头支撑块
norelem
30.05.2024
04371 - 夹具压板,带轴环和凸轮手柄
norelem
30.05.2024
04373 - 带凸缘的夹具压板
norelem
30.05.2024
03085 - 可调螺丝挡块
norelem
30.05.2024
04130 - 压板,叉形,带凸缘,钢制和铝制
norelem
30.05.2024
02005 - 自适应球头端面,可调节
norelem
30.05.2024
07523 - 抛光间隔片
norelem
30.05.2024
02150 - 可调的止动销,带锁紧螺母
norelem
30.05.2024
04370 - 长钩状夹具压板
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表