Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04191 - 压板,可双侧 90° 摆动
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04191.prj},{NB=04191-1640015},{D2=25},{D3=10},{B=25},{S=7},{H=61},{H1=5},{L=40},{L1=18},{SW1=10},{SW2=2.5},{ANZDM=10.4},{F=8.97},{GEW=0.1060},{EAN=4059495290133},{AX=15.000},{XA=4.000},{XB=21.000},{XC=5.000},{XD=6.000},{XE=1.000},{XF=14.000},{XG=2.000},{XH=11.000},{XI=11.000},{XJ=3.200},{XK=4.000},{XL=7.000},{XM=10.000},{XN=17.000},{XO=10.000},{XP=27.500},{XQ=54.000},{XR=18.000},{XS=40.000},{XT=1.500},{XU=31.000},{XV=26.000},{XW=2.900},{XX=7.000},{XY=12.000},{XZ=7.000},{NDM=16.000},{NDM1=6.000},{NDM2=5.000},{ST=1.000},{BEST=04191-1640},{D=M16x1},{D1=M6},{S1=4.5},{S2=2.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,},{XPOS='0','entspannt','1','gespannt'},{IMPERIAL=MM},{POS=0},{A=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B
最大夹紧高度
[mm]
S
高度
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
ANZDM
最大锁紧扭矩 Nm
[Nm]
F
F max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04191-1640
04191-1640
M16x1
M6
25
10
25
7
4.5
2.5
61
5
40
18
10
2.5
10.4
8.97
0.1060
Yes
84662080
4059495290133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04191-2460
04191-2460
M24x2
M8
36
14
35
9
6
4
87
7
60
28
13
3.0
25.3
16.50
0.3299
Yes
84662080
4059495290140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表