Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233 - 不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,不锈钢压力垫圈
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233_4_asmtab.prj},{NB=04233-2541010X50},{GR=2},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2740},{EAN=4059495412146},{BEST=04233-2541010X50},{AUSF=elektrolytisch poliert},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=04233_4_schb.prj},{IMPERIAL=MM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
S
行程
[mm]
F
Spannkraft F kN
[kN]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04233-9541003X10
04233-9541003X10
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
73181520
4059495411866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9541003X15
04233-9541003X15
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181520
4059495411873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9541003X30
04233-9541003X30
elektrolytisch poliert
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181520
4059495411880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9541004X10
04233-9541004X10
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
73181520
4059495411897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9541004X15
04233-9541004X15
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
73181520
4059495411903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9541004X30
04233-9541004X30
elektrolytisch poliert
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
73181520
4059495411910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541004X15
04233-0541004X15
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
15
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
73181520
4059495411927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541004X20
04233-0541004X20
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0400
Yes
73181520
4059495411934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541004X30
04233-0541004X30
elektrolytisch poliert
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181520
4059495411941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541005X20
04233-0541005X20
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
73181520
4059495411958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541005X30
04233-0541005X30
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
73181520
4059495411965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541005X40
04233-0541005X40
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
40
1.0
2.5
100
0.0440
Yes
73181520
4059495411972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0541005X50
04233-0541005X50
elektrolytisch poliert
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
50
1.0
2.5
100
0.0460
Yes
73181520
4059495411989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541005X20
04233-1541005X20
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
20
1.2
4.0
120
0.0770
Yes
73181520
4059495411996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541005X30
04233-1541005X30
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0780
Yes
73181520
4059495412009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541005X40
04233-1541005X40
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0790
Yes
73181520
4059495412016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541005X50
04233-1541005X50
elektrolytisch poliert
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0800
Yes
73181520
4059495412023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541006X20
04233-1541006X20
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
20
1.2
4.0
120
0.0802
Yes
73181520
4059495412030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541006X30
04233-1541006X30
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
30
1.2
4.0
120
0.0840
Yes
73181520
4059495412047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541006X40
04233-1541006X40
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
40
1.2
4.0
120
0.0856
Yes
73181520
4059495412054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1541006X50
04233-1541006X50
elektrolytisch poliert
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
50
1.2
4.0
120
0.0874
Yes
73181520
4059495412061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2541008X25
04233-2541008X25
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
25
1.5
8.0
350
0.2586
Yes
73181520
4059495412078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2541008X30
04233-2541008X30
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
30
1.5
8.0
350
0.2599
Yes
73181520
4059495412085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2541008X40
04233-2541008X40
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
40
1.5
8.0
350
0.2590
Yes
73181520
4059495412092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2541008X50
04233-2541008X50
elektrolytisch poliert
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
50
1.5
8.0
350
0.2669
Yes
73181520
4059495412108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表