Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03420 - 快锁插销/T型把手
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03420_2.prj},{NB=03420-2082160800},{B=33.0},{D=81.8},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.8},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2545},{EAN=4059495339894},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=40.3},{XL=40.4},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.3},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=87.1},{XX=5.2},{XY=37.4},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=9.50000},{XH1=36.300},{XI1=11.300},{XJ1=232.000},{XK1=7.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=35.200},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=18.200},{XR1=36.400},{XS1=13.900},{XT1=32.400},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03420-204605010
03420-204605010
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15.9
5
15
0.0215
Yes
73182900
4059495339443
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204605015
03420-204605015
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20.9
5
15
0.0173
Yes
73182900
4059495339450
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204605020
03420-204605020
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25.9
5
15
0.0229
Yes
73182900
4059495339467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204605025
03420-204605025
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30.9
5
15
0.0246
Yes
73182900
4059495339474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204605030
03420-204605030
黑色
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35.9
5
15
0.0252
Yes
73182900
4059495339481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606010
03420-204606010
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16.8
6
22
0.0225
Yes
73182900
4059495339498
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606015
03420-204606015
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21.8
6
22
0.0236
Yes
73182900
4059495339504
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606020
03420-204606020
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
36.8
6
22
0.0247
Yes
73182900
4059495339511
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606025
03420-204606025
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31.8
6
22
0.0266
Yes
73182900
4059495339528
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606030
03420-204606030
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36.8
6
22
0.0268
Yes
73182900
4059495339535
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606035
03420-204606035
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41.8
6
22
0.0279
Yes
73182900
4059495339542
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606040
03420-204606040
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46.8
6
22
0.0299
Yes
73182900
4059495339559
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606045
03420-204606045
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51.8
6
22
0.0298
Yes
73182900
4059495339566
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-204606050
03420-204606050
黑色
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56.8
6
22
0.0320
Yes
73182900
4059495339573
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308020
03420-206308020
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27.8
8
38
0.0561
Yes
73182900
4059495339580
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308025
03420-206308025
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32.8
8
38
0.0579
Yes
73182900
4059495339597
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308030
03420-206308030
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37.8
8
38
0.0600
Yes
73182900
4059495339603
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308035
03420-206308035
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42.8
8
38
0.0410
Yes
73182900
4059495339610
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308040
03420-206308040
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47.8
8
38
0.0638
Yes
73182900
4059495339627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308045
03420-206308045
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52.8
8
38
0.0658
Yes
73182900
4059495339634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206308050
03420-206308050
黑色
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57.8
8
38
0.0695
Yes
73182900
4059495339641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206310020
03420-206310020
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28.9
10
60
0.0626
Yes
73182900
4059495339658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206310025
03420-206310025
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33.9
10
60
0.0655
Yes
73182900
4059495339665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206310030
03420-206310030
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38.9
10
60
0.0686
Yes
73182900
4059495339672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03420-206310035
03420-206310035
黑色
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43.9
10
60
0.0716
Yes
73182900
4059495339689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表