Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03073 - 弹簧柱塞 末端带头
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03073.prj},{NB=03073-12_0},{BEST=03073-12},{MATERIAL=Automatenstahl},{POS=0},{D=M 12},{D1=8.0},{D2=18},{L=32},{L1=25},{H=2.5},{S=6},{F1=30},{F2=55},{GEW=0.0242},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495019994},{FILTER=NORELEM,},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=12},{XA=19.7},{XB=5.0},{XC=5.300},{XD=3.900},{XE=1.000},{XF=45.000},{XG=9.400},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03073-04
03073-04
易切削钢
M 4
2.5
7
13
10
0.8
2
4
10
0.0012
Yes
73181520
4059495431895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-05
03073-05
易切削钢
M 5
3.0
8
17
13
0.9
2
6
11
0.0026
Yes
73181520
4059495431901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-06
03073-06
易切削钢
M 6
3.5
10
16
12
1.0
3
9
13
0.0035
Yes
73181520
4059495019932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-08
03073-08
易切削钢
M 8
5.0
13
21
16
1.5
4
15
30
0.0077
Yes
73181520
4059495019956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-10
03073-10
易切削钢
M 10
6.0
16
26
20
2.0
5
20
40
0.0153
Yes
73181520
4059495019970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-12
03073-12
易切削钢
M 12
8.0
18
32
25
2.5
6
30
55
0.0242
Yes
73181520
4059495019994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-041
03073-041
不锈钢
M 4
2.5
7
13
10
0.8
2
4
10
0.0013
Yes
73181520
4059495431918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-051
03073-051
不锈钢
M 5
3.0
8
17
13
0.9
2
6
11
0.0027
Yes
73181520
4059495431925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-061
03073-061
不锈钢
M 6
3.5
10
16
12
1.0
3
9
13
0.0035
Yes
73181520
4059495019949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-081
03073-081
不锈钢
M 8
5.0
13
21
16
1.5
4
15
30
0.0078
Yes
73181520
4059495019963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-101
03073-101
不锈钢
M 10
6.0
16
26
20
2.0
5
20
35
0.0151
Yes
73181520
4059495019987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03073-121
03073-121
不锈钢
M 12
8.0
18
32
25
2.5
6
30
55
0.0242
Yes
73181520
4059495020006
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表