Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03040 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03040.prj},{NB=03040-105_0_},{BEST=03040-105},{AUSF=leichte Federkraft},{POS=0},{D=M 5},{D1=2.4},{L=18},{H=2.3},{T=2.0},{T1=0.8},{N=0.8},{S=1.5},{SX=1.500},{F1=3.0},{F2=10},{BESTMS=03040-0905},{GEW=0.0016},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495018072},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03040-03
03040-03
标准弹簧弹力
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059495018003
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-04
03040-04
标准弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059495018010
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-05
03040-05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0017
Yes
73181520
4059495018027
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-06
03040-06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0027
Yes
73181520
4059495018034
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-08
03040-08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0056
Yes
73181520
4059495018041
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-10
03040-10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0089
Yes
73181520
4059495018058
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-12
03040-12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
12.0
55
0.0162
Yes
73181520
4059495018133
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-16
03040-16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0337
Yes
73181520
4059495018140
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-20
03040-20
标准弹簧弹力
M 20
10.0
40
7.0
3.0
2.5
6.0
60.0
120
0.0654
Yes
73181520
4059495018157
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-24
03040-24
标准弹簧弹力
M 24
12.0
52
10.0
3.0
2.5
8.0
80.0
160
0.0758
Yes
73181520
4059495018249
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-104
03040-104
轻弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
2.0
7
0.0008
Yes
73181520
4059495018065
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-105
03040-105
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
3.0
10
0.0016
Yes
73181520
4059495018072
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-106
03040-106
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
3.0
9
0.0026
Yes
73181520
4059495018089
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-108
03040-108
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
4.0
16
0.0055
Yes
73181520
4059495018096
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-110
03040-110
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
4.0
16
0.0088
Yes
73181520
4059495018102
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-112
03040-112
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
5.0
27
0.0159
Yes
73181520
4059495018119
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-116
03040-116
轻弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
20.0
45
0.0335
Yes
73181520
4059495018126
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-205
03040-205
加强弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
11.0
29
0.0017
Yes
73181520
4059495018164
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-206
03040-206
加强弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
14.0
37
0.0027
Yes
73181520
4059495018171
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-208
03040-208
加强弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
22.0
65
0.0057
Yes
73181520
4059495018188
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-210
03040-210
加强弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
19.0
70
0.0090
Yes
73181520
4059495018195
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-212
03040-212
加强弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
25.0
85
0.0163
Yes
73181520
4059495018201
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-216
03040-216
加强弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
60.0
150
0.0343
Yes
73181520
4059495018218
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-220
03040-220
加强弹簧弹力
M 20
10.0
40
7.0
3.0
2.5
6.0
75.0
190
0.0661
Yes
73181520
4059495018225
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03040-224
03040-224
加强弹簧弹力
M 24
12.0
52
10.0
3.0
2.5
8.0
95.0
240
0.1210
Yes
73181520
4059495018232
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表