Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03108 - 定位销,带球头,B 型
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定位销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/aufnahmebolzen/03108.prj},{NB=03108-22},{A=22},{B=16},{C=22},{D=16},{E=22},{F=5.5},{H=10.0},{GEW=0.0799},{EAN=4059495030920},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.200},{XD=0.200},{XE=0.600},{XF=0.400},{XG=0.400},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BEST=03108-22},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 5},{J=R 5,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
深度
[mm]
J
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03108-06
03108-06
工具钢
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0012
Yes
73181900
4059495321165
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-08
03108-08
工具钢
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0034
Yes
73181900
4059495321172
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-10
03108-10
工具钢
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0067
Yes
73181900
4059495030845
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-12
03108-12
工具钢
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0111
Yes
73181900
4059495030869
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-14
03108-14
工具钢
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0192
Yes
73181900
4059495321189
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-16
03108-16
工具钢
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0318
Yes
73181900
4059495030883
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-20
03108-20
工具钢
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.0576
Yes
73181900
4059495030906
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-22
03108-22
工具钢
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
0.0799
Yes
73181900
4059495030920
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-25
03108-25
工具钢
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
0.1182
Yes
73181900
4059495030944
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-506
03108-506
不锈钢
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0012
Yes
73181900
4059495321196
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-508
03108-508
不锈钢
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0034
Yes
73181900
4059495321202
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-510
03108-510
不锈钢
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0067
Yes
73181900
4059495030968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-512
03108-512
不锈钢
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0110
Yes
73181900
4059495030982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-514
03108-514
不锈钢
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0192
Yes
73181900
4059495321219
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-516
03108-516
不锈钢
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0307
Yes
73181900
4059495031002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03108-520
03108-520
不锈钢
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.0572
Yes
73181900
4059495031026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表